您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

N5990A 自動認證與裝置特性測試

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 用於單鍵式相符性測試的軟體測試平臺
  • 專家模式可提供獨特而深入的自動化特性和邊限測試
  • 統一的測試結構和使用者介面,適用於各種高速數位匯流排,例如 PCIe、USB、SATA、HDMI、DisplayPort、MIPI、D-PHY 和 M-PHY
  • 豐富的測試程式庫、最佳的易用性、最短的測試和校驗時間
  • 自動化單通道和多通道量測
  • 功能強大的介面,可與資料庫和網路伺服器界接
  • 許多具領導地位的驗證實驗室和測試中心之相符性測試套件(CTS)與部署方法(MOI)均建議使用

敘述

Keysight N5990A 測試自動化軟體平台是序列和多通道 gigabit 測試中最強大的工具。它是一個獨特的萬用平台,可用來測試廣泛範圍的數位匯流排,如:PCI Express(r)、USB 或 HDMI 或 MIPI。它在所有應用中都使用相同的圖形化使用者介面和工作原理。可以提高效率,尤其是在對支援多種數位匯流排的裝置進行測試時。Keysight N5990A 依據您個人的測試需求,為您量身打造所需的彈性測試序列器與控制您測試所需要的儀器。Keysight N5990A 測試自動化平台的可配置資料庫介面,可方便儲存所有的測試結果,讓網頁介面的操作變得有效且容易。使用者可透過程式設計輕鬆實現自訂的校驗和測試序列。

Keysight N5990A 軟體將測試自動化帶入效能與便利的另一階段。該軟體並以等同個人軟體模組的形式來處理特定的匯流排標準,即所有模組都分享相同的使用者介面,使效率與生產力不斷提升。例如,選項101用於 PCI Express 接收器測試、選項 102 用於 USB 接收器測試等等。接收器測試軟體模組通常包括:

  • 可簡化測試程序的單鍵驗證功能
  • 具驗證掃描功能,可使用包含校驗抖動的適當激發訊號,這可將量測時間縮至最短
  • 印刷電路版的驗證測試和資料特性分析,可確保最精簡的文件結果
  • 實體訊號效能的精準特性,可進行邊際分析
  • 不受測試點限制,例如抖動頻率,因此無需預先計算碼型
  • 週期性抖動、隨機抖動,以及受限但未關聯抖動壓力產生的整合式信號源
  • 支援基於 ParBERT、J-BERT M8020A 和 N4903B、AWG M8190A 或 81150A 的產生器
  • Keysight PCI Express、USB、SATA 和 MIPI M-PHY 均具有新的鏈路訓練套件和訊框產生器選項 – 以提供更多的除錯與故障復原功能,例如定義測試碼型,以符合特定DUT的需求

Keysight N5990A 的平台和它特定的接收器測試選項,非常符合發射器效能驗證標準和 是德 Infiniium 系列示波器驗證測試軟體產品。

Keysight N5990A 發射器測試介面選項可以強化示波器應用,例如,可提供遠端控制,以及將資料從示波器上傳到電腦控制器。

是德科技的夥伴 BitifEye 數位科技公司是測試自動化的專家,提供以 Keysight N5990A 和是德儀器完整產品組合為基礎的自訂功能以及整合解決方案。若需更多有關 BitifEye 和其一系列的產品與服務資訊,請至 www.bitifeye.com. 

閱讀 BERT 最近新聞稿

PCI Express® , PCIe™ 和 PCI-SIG® 是 PCI-SIG 的註冊商標。

相關產業與技術