您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

B1500A 半導體元件參數分析儀/半導體特性分析系統主機

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

量測功能

  • 在 0.1 fA - 1 A / 0.5 µV - 200 V 範圍內執行精確的電流-電壓(IV)量測,支援點量測、掃描量測、取樣和脈衝量測
  • 在 1 kHz 至 5 MHz 頻率範圍內執行交流電容量測,支援准靜態電容-電壓(QS-CV)量測
  • 先進的脈衝 IV 量測和超快速 IV 量測,最低取樣間隔為 5 ns(200 MSa/s)
  • 高達 40 V 的高壓脈勢(pulse forcing),適用於永久性記憶體測試

EasyEXPERT group+軟體

  • EasyEXPERT group+ 特性分析環境可在配有 15 吋觸控螢幕的分析儀主機(嵌入式 Windows 7)或使用者 PC 上運作
  • 提供多種量測模式(應用測試、典型測試、軌跡測試、快速測試和示波器檢視),以實現快速設定和量測執行
  • 圖形顯示和自動分析功能,可產生資料並導入 Excel 和圖像,以便進行分析和報告
  • EasyEXPERT group+ 軟體可根據您的需要,安裝在多台 PC 上,並且不會收取額外的費用,因此部門使用者可充分利用離線個人分析儀環境進行測試

主機功能特性

  • 可配置和可升級的量測模組,多達 10 插槽
  • 15 吋觸控螢幕支援直覺的 EasyEXPERT group+ 圖形化操作介面(GUI)
  • 嵌入式 Windows 7 標準版作業系統(WES7)
  • 配備 GPIB、USB、LAN 介面和 VGA 輸出埠

敘述

Keysight B1500A 半導體元件分析儀是精密型電流電壓分析儀系列的一員。這款多合一分析儀支援 IV、CV、脈衝/動態 IV 等量測功能,專為全方位特性分析而設計,可因應從基本到最尖端應用的需求。它提供包羅萬象的量測功能,以便對元件、材料、半導體、主動或被動元件,或是任何其他類型的電子元件,進行電氣特性分析和評估,而且量測可靠度和效率絲毫不打折。此外,假如日後您的量測需求改變,Keysight B1500A 的模組化架構可讓您輕易地新增或升級量測模組。

Keysight EasyEXPERT group+ 是一款基於圖形化操作介面的特性分析軟體,可在 B1500A 嵌入式 Windows 7 平台,透過 15 吋觸控螢幕或是在 PC 上執行各項任務,以加速完成特性分析。此軟體支援互動式手動操作以及結合半自動晶圓探棒的自動操作,可在從量測設定和執行,到結果分析和資料管理的整個特性分析過程中,實現高效能且可重複的元件特性分析。EasyEXPERT group+ 配備數百種易於使用的量測(應用測試)功能,方便您快速輕鬆地執行複雜元件特性分析,並可選擇在每次量測結束後,將測試條件和量測資料自動保存到獨有的內建資料庫(工作區)中,以確保不會遺失重要的資訊,並且在日後能夠重複執行該量測。憑藉這些多元量測功能,Keysight B1500A 可提供整合式元件特性分析解決方案。

現成可用的應用測試程式庫

元件類型 應用測試
CMOS 電晶體 Id-Vg、Id-Vd、Vth、崩潰測試、電容、QSCV 等
雙極電晶體 Ic-Vc、二極體、嘉莫圖(Gummel plot)、崩潰測試、hfe、電容等
離散元件 Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc、二極體
記憶體 Vth、電容值、耐寫測試等
功率元件 脈衝式 Id-Vg、脈衝式 Id-Vd、崩潰測試等
奈米元件 電阻值、Id-Vg、Id-Vd、Ic-Vc 等
可靠度測試 NBTI/PBTI、電荷幫浦(charge pumping)、電遷移、熱載波注入、J-Ramp、TDDB 等等
還有許多 還有許多

了解更多關於 B1500A 應用的訊息。

EasyEXPERT group+ 的強大功能

量測功能 階梯波掃描、多通道掃描、脈衝掃描、IV 取樣、高速 IV 取樣、CV、C-t、C-f 等
切換矩陣控制 支援 B2200、B2201 和 E5250(E5252 卡)
分析和資料顯示能力 條列顯示、X-Y 曲線圖(具有標記、游標和標線)、自動分析功能、使用者功能等等
資料管理 使用者工作區管理、儲存/叫出量測資料,以及設定自動記錄功能