您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

M8290A 光學調變和高速數位轉換器測試解決方案

售貨廠商:

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 小型而靈活的 AXIe 模組化機箱
  • 74 Gbaud 最大符碼率
  • 83 到 92 GSa/s 取樣率
  • 512k 個樣本的最大記錄長度
  • 8 位元 ADC 解析度
  • 適用於 ICR 和 ACO 模組測試的統包式解決方案

敘述

M8290A 是靈活的解決方案平台,適用於 400G 同調元件和發射器測試。它結合一台 92 GSa/s 模組化光學調變分析儀和一台 92 GSa/s 4 通道電子數位轉換器。除了這些模組之外,它還提供一個 92 GSa/s 任意波形產生器模組,例如 M8196A,可安裝於同一個 AXIe 機箱。這樣的配置帶來了小型而靈活的同調測試解決方案,可與其他的專業解決方案軟體搭配使用,以支援整合式同調接收器(ICR)和類比同調光學(ACO)模組的特性分析。

目標應用

  • 同調光學發射器測試
  • 整合式同調接收器測試
  • 可插拔的類比同調光學模組測試