您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 1 個插槽,3U 高 PXIe 模組
  • 產生器:每個模組 2 個通道,可選擇的 50Ω/600Ω 輸出阻抗
    - 殘餘的THD+N(1 kHz 時,頻寬為 20 Hz 至 20 kHz,≥1Vp):-103dB
    - 殘餘的 THD(在 1kHz 時,頻寬為 20Hz 至 20kHz):-106dB
    - 1kHz 時的振幅準確度:± 1%(-0.087dB 至 0.086dB)
    - 最大輸出振幅:10Vp
    - 平坦度(參考至 1kHz,頻寬為 5Hz 至 80kHz):-0.081dB 至 0.08dB 或 ±0.9%
    - 交互干擾(頻寬為 100Hz 至 20kHz ):-90dB
  • 分析儀:2 個通道、AC/DC 耦合、可選擇的 50Ω/600Ω/1MΩ 輸入阻抗
    - 殘餘的 THD+N(在 1kHz 時,頻寬為 20Hz 至 20kHz,≥1Vp):-103dB 典型值
    - 殘餘的 THD(在 1kHz 時,頻寬為 20Hz 至 20kHz):-106dB 典型值
    - 振幅準確度:交流為 ±0.58%(±0.05dB)。直流為 ±1%(-0.087dB 至 0.086dB)。
    - 最大輸入振幅:46Vp
    - 平坦度(參考至 1kHz,頻寬為 10Hz 至 88kHz,≤10Vp):-0.081dB 至 0.08dB 或 ±0.9%
    - 交互干擾(頻寬為 20kHz ):-118dB
  • 無線電測試解決方案的重要元件
  • 利用其豐富的驅動程式和,可輕易地整合入任何 PXI 系統

敘述

M9260A 與用於當今音頻量測的傳統通用型 PXI 數位轉換器模組截然不同。為了提高測試速度和效能,它具備大型 1 百萬樣本任意波形緩衝區和 1 百萬樣本「無限制」輸入緩衝區,以及超級線性/低雜訊放大器和數位類比轉換器。因此 M9260A 可提供超低殘餘失真和高量測準確度。M9260A 現在成為是德科技無線電測試解決方案的重要元件。利用其簡單易用的驅動程式和指令,它可輕易地整合入所有與音頻相關的 PXI 測試系統。