您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

一般配置  

一般配置

PA2201A IntegraVision Power Analyzer, 2 channels, 1-phase

  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 2 個功率通道;可量測電壓、電流和功率;適用於 DC 和 AC 量測和分析
  • 絕緣與浮接至 1000 V(Cat II)
  • 可量測交流、直流,或交流+直流電源
  • 在 50/60 Hz 下,基本準確度為 0.05%
  • 在 16 位元下,同時對每個波形支援 5 M Samples/second 的取樣率
  • 頻寬高達 2.5 MHz,可量測高達 1000 Vrms 的電壓
  • 可在高達 100 KHz 頻寬下,使用 2 個內部分流器來量測電流(2 Arms 和 50 Arms)
  • 具高達 2.5 MHz 的頻寬,可支援外部電流探棒,以及高達 10 V 全刻度的傳感器
  • 配備 12.1 吋的觸控螢幕,非常適合桌面量測應用

敘述

即時查看、準確量測、可靠驗證

Keysight PA2201A IntegraVision 功率分析儀是準確、直覺的功率量測和觸控式示波器視覺化設計的完美組合。您只需使用單一儀器,便能查看、量測您的設計,並驗證其效能。利用 IntegraVision 功能,您可因應各種不同的測試情境,同時還可使用靈活、範圍寬廣的隔離輸入信號,快速、準確、信心滿滿地完成設計與性能驗證。此外,隨附的高速數位轉換器可即時擷取電壓、電流和電源,方便您查看暫態信號、湧入電流及狀態變化。基於奈奎斯特率(Nyquist rate)的完整運算功能,可協助您分析時域與頻域的功率損耗。