這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Home
- 產品與服務
- ...
- 無線測試平台軟體
- X 系列量測應用軟體,適用於 EXM 和 EXF
- V9075B Mobile WiMAX™ 量測應用軟體,適用於 EXM [Discontinued]
Prev
替代品
此產品沒有替代產品。
Next
- 產品概述與特色
- 採購後升級選項
- 資源
HIGHLIGHTS
產品特色
- 根據 IEEE 802.16 2005 標準進行 802.16 OFDMA 量測
- 基於標準的單鍵量測,具通過/不通過測試功能
量測功能
- RCE(EVM)、RSSI、前置碼 PCINR、子載波平坦度、IQ 指標
- 時閘功率量測:SEM、ACP 和通道功率
- 中心頻率容忍度、符號時脈頻率容忍度,以及功率上升/下降
- 可提供多種類別的相對星狀圖誤差 (RCE),包含複合、前導、資料叢集、未調變和前置信號
存取特色
- 可升級的授權碼
- 提供固定和可轉移授權
- SCPI 遠端操作介面
Mobile WiMAX 量測應用軟體適用於 EXM 無線測試儀,可協助您輕鬆實現當前多格式元件的生產測試目標。 它可以快速執行標準測量,確保 DUT 符合 IEEE 802.16 2005 標準。 一旦出現問題,多個顏色編碼的結果顯示圖可讓您迅速識別裝置效能並且快速解決問題。Mobile WiMAX 量測應用軟體和 EXM 無線測試儀配合使用,您可快速輕鬆地開始生產,並全面將量產過程最佳化。 利用此解決方案,您可從容應對當前挑戰並滿足未來的需求。
排序依據 :
日期
日期
標題
Filter Results
找不到此產品的相關資訊
重新填寫
依內容類型