Highlights

SystemVue 2013.08 包含以下最新的增强功能:

  • 核心平台和設計流程連結 — 可將「驗證測試工作台」匯出到 ADS/GG、擴充的 SystemC 資料類型;支援 HDF5 資料;連到 AGI STK 10、Aldec Riviera PRO、Mentor Questa 的新連結和更新連結
  • 模擬技術 — 用於 Linux 的遠端模擬引擎(新)、分散式運算 8 套(新)、用於 Spectrasys 的「高載波數」突破特性
  • 程式庫和應用程式 — 數位數據機程式庫(新)、用於Beidou2 和 GPS 的 GNSS 衛星導航情境;雷達樣本和相位陣列/波束成形;支持藍牙;用於 Optical SerDes 的 VCSEL 和 CDR 模型產生
  • 儀器支援 — 支援 M8190 DUC(更長、更準確的波形)、使用 PXI 模組化 M9381 VSG、M9391 VSA 執行的 DPD;波形序列產生器改良特性

註: SystemVue 2013.08 Service Pack 1(SP1)是取代 2013.08 的維護版本。它添加了支援大多數程式庫的遠端 SystemVue 引擎;更新了 FCE 模型和 ADS VTB 支援;並更新了程式庫。 (也可參見: Win XP 上的最終版本)

Description

為因應通訊實體層設計工程師的需求,新版 SystemVue 2013.08 改善了核心平台並整合了基頻設計流程,並且針對新興的通訊與國防等應用領域進行了例行的改善。

SystemVue 2012.06

系統級設計、核心平台

  • 將「驗證測試工作台(VTB)」匯出到下一版的 ADS 和 GoldenGate
  • 經過擴充的 SystemC 資料類型
  • 連到 AGI STK 10 的新連結
  • 更新對 Mentor Questa 10.x 和 Aldec Riviera PRO 2013.06 的支援

模擬技術

  • (新)可在 Linux 系統上進行遠端模擬的 W1711 SystemVue 引擎
  • (新)W1712 SystemVue 分散式運算 8 套
  • 用於 W1719 射頻系統設計套件的「高載波數」突破特性
  • 新的 GoldenGate「快速電路波封」(FCE)模型現在支援雜訊(Service Pack 1)

程式庫與應用軟體

  • (新)W1902 數位數據機程式庫
  • 用於Beidou2、GPS 的 W1919 GNSS 衛星導航情境
  • 用於移動平台和相位陣列/波束成形的 W1905 雷達樣本
  • W1917 WLAN 程式庫增加藍牙支援功能
  • W1915 為 IEEE 802.11ad-2012 增添新的 MCS 格式和量測(Service Pack 1)
  • 用於 W1713 Optical SerDes 的 VCSEL 和 CDR 模型產生

儀器連結

  • 添加對新 M9381A 模組化 PXI 射頻向量信號產生器和用於 W1716 數位預失真的 M9391A 分析儀的支援
  • 新的「波形定序器」操作介面現在支援配有數位升頻器(DUC)選項的 M8190A,可產生更長、更準確的波形

如果您已準備好開始使用 SystemVue,請填寫並送出 Keysight EEsof EDA 軟體展示申請表

需要其它的版本嗎? 觀看其他的 SystemVue 產品版本