聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 1,310,585

一般配置

E5072A ENA Series Network analyzer

  • E5072A-820 Add mouse
  • E5072A-810 Add keyboard
  • E5072A-245 2-port, 30k to 4.5 GHz, configurable test set
  • E5072A-1E5 High stability timebase
  • E5072A-019 Standard Data Storage
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

一般配套價格 NT$ 1,310,585

配置您的產品

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 雙端口,30 kHz 至 4.5 GHz 及 8.5 GHz
  • 可配置的測試集(直接接收機接入)
  • 寬廣輸出功率範圍(高達 +20 dBm)
  • 動態範圍最高可擴充至 151 dB
  • 快速的測量速度(執行完整 2 埠校驗後為 7 ms,401 點)
  • 低軌跡雜訊:在 70 kHz中頻頻寬下為 0.004 dB rms
  • 優異的溫度穩定度: 0.005 dB/°C
  • 利用內建的 VBA 來提供處理速率並客製操作介面
  • E5071C 的 8753 系列相容

敘述

Keysight ENA 系列 E5072A 網路分析儀擁有更靈活的平台,可增進功能並改善效能,以便針對各種不同應用,滿足您不斷改變的量測需求。將 Keysight E5072A 升級之後,其效能更超越現有的射頻網路分析儀。Keysight E5072A 具備可靈活配置的測試儀,可在內部信號源、接收器、橋接器,和分析儀測試埠之間提供信號存取路徑,以提高儀器靈敏度,並且針對各種不同應用增加元件或其他周邊配備。Keysight E5072A 在用途、速率及準確度等方便皆樹立了業界新標竿,可針對於天線、高拒斥濾波器和高功率放大器等主被動元件,進行全面的特性分析。

出色的射頻放大器量測解決方案

Keysight E5072A 採用功率位準校驗技術,是經濟有效且功能強大的射頻放大量測儀器。 其接收器功率調整功能以及接收器量測功能,讓您能夠以極其準確的功率位準,分析功率相依主動元件在非線性運作模式下之特性。

是德網站提供 Keysight E5072A 的放大器量測精靈,以逐步指引您完成放大器量測程序,並縮短量測設定時間。此精靈程式並支援 S 參數、諧波失真,以及連續波(CW)或掃描增益壓縮量測。

欲瞭解更多有關高功率放大器量測特性,請查看《使用 Keysight E5072A ENA 系列網路分析儀執行高功率量測》應用說明。

觀看影片:Keysight E5072A 是 875x 的完整解決方案之替代方案

本內容需使用具 JavaScript 啟用的瀏覽器或Adobe Flash Player 觀看

取得 Flash 

詳細資訊:E5072A ENA 系列網路分析儀 - 技術概述

獲得 ENA 維護服務:Keysight ENA 系列服務&支援首頁


相關產業與技術