您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

  • 軟體:Test Exec SL 7.0 和 TS-5000 系統軟體,配備超過 400 個內建的車用電子測試程式庫
  • 信號交換:高達 256 x 4 矩陣
  • 負載交換:高達 32 個通道 x 30A、64 個通道 x 7.5 A 和 192 個通道 x 2 A
  • 電源供應器:高達 3500 W 模組化電源供應器
  • 量測儀器:6 位半數位萬用表、2 通道 350 MHz 計頻器、2/4 通道 20 Msa/s 數位轉換器、32 通道高壓資料擷取模組
  • 激發:2 通道 20-Bit ARB、8/16 通道 16-Bit 數位類比轉換器(DAC)、隔離 100V、200 mA 電壓/電流(V/I)源

敘述

Agielnt TS-8900 是現成可用的 PXI 功能測試平台,適用於中高腳數的車用電子控制裝置(ECU)製造測試。相較於目前全球廣泛應用的測試系統,TS-8900 可提供更高的效率和更大的測試覆蓋範圍。

該解決方案可當作全球標準測試平台使用,其測試效率和覆蓋範圍比現有的 Keysight TS-5000 系列功能測試系統提升了 20%: Keysight TS-8900 整合了 32 通道的高壓資料擷取模組、大範圍的電壓-電流 V/I 源、支援並行測試的高電壓 8/16 通道 DAC,以及針對 400 個汽車應用加以調整的內建程式庫(以加快部署速度)。請登入是德汽車功能測試論壇,獲得最新的測試技巧和資訊。

相關產業與技術