聯絡是德專家

價格最低價格 NT$ 2,020,123

配置您的產品

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

功能

  • 支援 20 Hz 至 8.4 GHz、20 Hz、26.5 GHz,以及 44 GHz 兩種頻率範圍
  • 支援 200 Hz、9 kHz、120 kHz 與1 MHz 等 CISPR 頻寬;符合 MIL-STD 標準,頻寬步進單位為 10%
  • 強大的分析工具,包括EMC量測應用軟體
  • 可平順地切換為EMI接收器模式或頻譜分析儀模式

效能

  • 與 CISPR 16-1-1 2010 和 MIL-STD-461F EMI 接受器完全相容
  • ±0.5 dB 絕對振幅準確度為 ±0.68 dB
  • 配備前置放大器的顯示平均雜訊位準(DANL)為 -166 dBm
  • 在 1 GHz 中心頻率 10 kHz 的偏移下,相位雜訊為 -106 dBc/Hz

量測應用程式與軟體

  • EMC 量測應用程式(標配)提供即時檢波器、信號條列、掃描表、限制值和修正係數等功能。
  • 同時提供時域和頻域掃描功能
  • 使用頻譜分析、長條圖、標記功能、頻距縮放、頻距範圍,以及頻譜圖來增進診斷結果
  • 認證的 ISO 17025 校驗服務現已開放訂購

自動化與連接介面

  • 符合 LXI 類別 C 標準;支援 SCPI 與 IVI-COM
  • USB 2.0、1000Base-T LAN、GPIB 介面
  • 配備典型 X 系列使用者介面/ Open Windows XP 作業系統

敘述

維持順暢無比的測試流程

EMC 測試的成功關鍵取決於您是否選對了合適的工具,以便在更短時間內完成測試,進而滿足現在與未來的需求。 這正是是德開發 MXE 的原因: 這是一款符合標準的 EMI 接收器和故障診斷信號分析儀,建構於一個可升級的平台上。Keysight MXE 可在實驗室和工作台上提供出色的準確度、可重複性和可靠性,讓您能以更高的自信度進行測試。 請即為您的團隊配備 MXE,維持順暢無比的測試流程。

相關產業與技術