您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 341,312

一般配置  

一般配置

89601B Vector Signal Analysis Software, Transportable License

  • 89601B-200 Basic vector signal analysis and hardware connectivity, transportable license
  • 89601B-BHE LTE TDD modulation analysis, transportable license
  • 89601B-012 12 months bundled software update subscription service
  • EDEL-ONLY-01 License certificate delivery - email only

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

信號分析

  • LTE FDD 3GPP 第 9 版本
  • 在-1.4 至 20 MHz 的所有頻寬內執行下行鏈路 (OFDMA) 和上行鏈路 (SC-FDMA) 發射器量測
  • 可對多達 4 個通道發射接收分集和空間多工,以及 8 個通道波束成形執行 MIMO 分析
  • 可分析無線訊框、子訊框、資源區塊、獨立通道和信號位準:MBSFN-RS、P-SS、P-RS、S-SS、PBCH、PCFICH、PHICH、PDCCH、PDSCH、PMCH、PUCCH、PUSCH、PRACH、SRS、RS、UE-RS 和 DM-RS

量測功能

  • 誤差摘要:EVM、頻率誤差、時脈偏移、I/Q 偏移、RSTP、OSTP、RSRP、RSSI、RSRQ 等等
  • 使用多種顏色編碼的軌跡線:EVM 對子載波、EVM 對符號、EVM 對插槽、EVM 對資源區塊 (RB)、偵測到的配置 (子載波對符號)、訊框摘要、解碼符號表等
  • MIMO (對每個 Tx/Rx 天線路徑):通道頻率響應、通道頻率響應差、脈衝響應、共有追蹤誤差、條件值
  • 傳輸層通道解碼:存取解對映、解交錯、解擾碼、解速率匹配與解碼資料

授權

  • 可轉移授權:可隨時將安裝於您的 PC 或儀器的軟體,轉移至其他 PC 或儀器
  • 另提供浮動式授權:多位使用者可同一時間透過網路伺服器分享並使用軟體

其他特色

  • 提供 LTE FDD 分析 (選項 BHD)
  • 提供 LTE Advanced FDD (選項 BHG) 和 LTE Advanced TDD 分析選項 (選項 BHH)

敘述

Keysight 89600 向量信號分析 (VSA) 軟體可讓您清楚洞察複雜無線元件的信號。選項 BHE 為射頻和基頻工程師提供符合最新 3GPP TS 36 系列標準的完整 LTE 信號分析工具。

  • 多種 EVM 量測功能可供選擇,包含全部/資料/導頻/RS EVM、每一載波 EVM、符號、資源模組、通道和時槽
  • 複合星座圖顯示,透過主要通道進行顏色編碼
  • 訊框摘要顯示所有主要通道的功率、EVM、調變方式和 RNTI
  • 錯誤表格顯示 I/Q 參數、頻率和符號時鐘錯誤,以及 CP 類型和 OS/PRS
  • 包括解調變原始位元的符號表
  • 通道頻率和脈衝響應

此選項也當作產品升級選項。

相關產業與技術