您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品沒有替代產品。

主要技術規格

超快的測試速度

  • 您可利用靈活的 EXT 定序器,以最快的速度執行測試計畫,可縮短量測設定時間並分别設定不同步驟,並可僅只擷取和量測您需要的信號
  • 使用 EXT 定序器執行單次擷取,以便利用多量測功能獲得最出色的量測速度
  • 同時採用晶片組測試模式、快速量測和靈活的定序器技術,可消除生產測試過程的信令負擔

支援多種格式

  • 以通過使用實證的 Keysight X 系列信號分析儀為基礎,提供基於標準的快速發射器量測和調變分析功能
  • 可測試最新和現有的無線格式,包括:LTE、HSPA+、W-CDMA/HSPA、cdma2000®/1xEV-DO、GSM/EDGE/EDGE-EVO、WiMAXTM, Bluetooth®、GPS/GNSS 等等

最少的投資

  • 透過專為低成本非信令測試最佳化的架構,大幅減少您的初期投資
  • 透過出色的硬體設備和易於擴充的軟體,跟上最新技術和測試模式的發展腳步,以便保護您的投資並降低長期成本

快速測試開發

  • 獨特的圖形化 Sequence Studio 軟體可簡化測試計畫的建立與故障診斷,降低測試過程的支援需求
  • 您可利用 Signal Studio 和 EXT 的組合,輕鬆建立符合標準的任意波形檔,以便進行元件接收器測試,並藉由晶片模式同步進行發射器測試。

敘述

本內容需使用具 JavaScript 啟用的瀏覽器或Adobe Flash Player 觀看

取得 Flash 

E6607A EXT 無線通訊測試儀將向量信號分析儀、向量信號產生器、創新的測試定序器,以及多格式硬體整合於一機,可因應非信令測試需求, 可協助您在競爭激烈的環境中,降低生產成本。 透過快速量測和靈活的定序器技術,EXT可與晶片組測試模式同步運行,以便加速校驗與驗證最新的智慧型手機及其他無線裝置。

為了簡化測試計畫開發和加快產量製造速度,EXT 還提供一款功能強大的軟體工具

利用獨特的圖形操作介面大幅簡化測試計畫的開發,可對您的測試計畫進行開發和故障排除,並且自動化產生 SCPI 碼

提供通過是德驗證、經效能最佳化的參考信號,可簡化、同步、控制和測試您的裝置

與晶片供應商保持同步,以提供一套完整的測試解決方案,可用來控制和最佳化您的無線裝置測試

相關產業與技術