聯絡是德專家

一般配套價格 NT$ 370,035

一般配置

N7609B Signal Studio for Global Navigation Satellite Systems (GNSS)

  • N7609B-3FP Connect to N5182 MXG, N5172 EXG, fixed perpetual license
  • N7609B-PFP Advanced GPS real-time and scenario generation, fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 370,035

配置您的產品

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

產生信號

  • 支援即時產生 GPS 多衛星信號、GLONASS 星座圖(L1 具有 C/A 編碼)、Beidou (指南針)以及/或 SBAS/QZSS,具備多達 32 個通道,以及具備 16 通道的 Galileo 信號 (E1),以使用 Keysight N5172B EXG、N5182B MXG 或 N5106A PXB 取得更多直視和多路徑信號
  • 可使用已存檔的情境檔,長達 24 小時模擬固定或移動的接收器,或是使用連續情境產生模式更長時間地模擬情境,可即時調整通道功率或衛星可視度
  • 建立和編輯自訂的情境檔,或搭配使用連續情境產生模式與情境產生器選項(需要選項 RFP、TFP 或 VFP)
  • • 基本選項提供單衛星或多衛星波形檔案,以便模擬 GPS、GLONASS、Galileo、Compass/Beidou2、衛星基礎增強系統(SBAS)或自動校頂衛星系統(QZSS)、GPS+SBAS+QZSS、GPS+Beidou 或 GPS+Galilieo

硬體平台控制和其他信號減損

  • 相容的儀器
  • 可控制頻率、振幅、觸發、標記等等
  • 可在播放信號的同時,即時加入多路徑和虛擬距離誤差(pseudorange error)等缺陷
  • 增加校驗過的 AWGN,以便控制 C/N 比(需要 PXB 機型的選項 N5106A-JFP、EXG N5172B、N5182BA/B MXG 或 E8267D PSG 機型的選項 403

自動和通訊介面

  • 使用 SCPI 指令自動進行測試
  • LAN 和 GPIB 控制
  • 使用 Keysight N5106A PXB 的遠端桌面連線功能執行遠端控制

其他特色

  • 可整合至 GS-9000 設計驗證系統,以執行 A-GPS 預先認證測試
  • 提供更多的情境檔供使用者下載
  • 支援即時衛星天空圖、功率圖和軌跡圖
  • 輸出原始情境資料、A-GPS 參數檔,並且匹配星歷檔

敘述

產生全球定位系統(GPS)和全球導航衛星系統(GLONASS)測試信號

適用於全球導航衛星系統(GNSS)的 Keysight N7609B Signal Studio 軟體,讓您能夠輕易產生可靠且可重測的多種衛星測試信號,以便針對 GPS 和蘇俄 GLONASS、Galileo、Beidou 及 SBAS/QZSS 系統執行接收器驗證測試。此應用軟體可為每個星座圖提供多達 15 個可見衛星,取決於情境和衛星可視度。另外還為各種的GPS/GLONASS/Beidou/SBAS/QZSS 組合提供多達 40 個通道,並為 Galileo 提供總共 16 個通道,以便增加多路徑信號。可在播放信號的同時,即時改變個別衛星的功率位準和可視度,並可加入多路徑和虛擬距離誤差等缺陷。此軟體可搭配 GPS 選項(選項 RFP)或 GLONASS(選項 TFP)情境產生器選項,建立並編輯自訂的情境檔,以便長達 24 小時模擬固定或移動的接收器,或是使用連續情境產生模式更長時間地模擬情境。

使用選項 EFP 建立的基本波形檔,也可用來模擬 GPS、GLONASS、Galileo、Compass/Beidou2、SBAS、QZSS、GPS+SBAS+QZSS、GPS+Beidou 或 GPS+Galileo 等單衛星或多衛星波形檔可在製造衛星擷取和追蹤與接收器時,用來測試靈敏度。您可使用 N5172B EXG、N5182A/B MXG、N5106A PXB、E4438C ESG、E8267D PSG、E6630A、E6640A EXM、M9381A PXIe VSG 或 E6607 EXT、E6630A 無線測試儀、E6640A EXM 或 M9381A PXIe VSG 來播放此波形檔。這些波形檔有 5 套或 50 套波形授權可供選擇。

相關產業與技術