聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 260,654

一般配置  

一般配置

N9912A FieldFox RF analyzer

  • N9912A-104 4 GHz cable and antenna analyzer
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置您的產品

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

纜線與天線分析儀(CAT)、向量網路分析儀(VNA)

  • 2 MHz 到 4/6 GHz
  • 指向性 > 42 dB
  • CAT:斷點距離 (Distance-to-fault)、回返損耗、纜線損耗
  • VNA:S11 強度和相位,S21 強度

頻譜分析儀與干擾分析儀

  • 5 kHz 到 4/6 GHz
  • 平均顯示雜訊位準(DANL):-148 dBm, +18 dBm TOI
  • 頻譜圖、瀑布式顯示、紀錄與播放

獨立信號源、向量電壓計 (VVM)、功率量測

  • 射頻信號源:2 MHz至4/6 GHz,連續波(CW)與追踨功能
  • VVM:2 MHz 至 4/6 GHz,比較相位與電氣長度
  • 使用 USB 功率感測器執行峰值與平均功率量測

FieldFox 儀器特性

  • New:透過 iPad 或 iPhone 進行遠端控制
  • 標配三年保固
  • 長效電池:4 小時;重量:6.2 磅 / 2.8 公斤
  • 操作溫度:-10 至 +55 °C(14 至 131 °F)

敘述

觀賞 FieldFox Customer Suppoer Home

觀看 FieldFox 射頻分析儀 N9912A 技術總覽

新的 Keysight FieldFox RF 分析儀是全世界整合程度最高的手持式儀器,適用於無線網路安裝與維護。它將七項功能整合於 6 磅或 2.7 公斤之手持式儀器中,如果將來需求增加,還可購買軟體授權來擴展其量測功能,而不需要進行硬體升級。如此靈活的擴充與升級彈性,讓您不再為了購買哪一機型而傷腦筋。這款手持式儀器具備小巧堅固、重量輕,而且適用於各種氣候等優點。標準配件包括 AC/DC 轉接器、電池、軟質提箱和使用手冊,並提供了 Keysight N9910X RF 和 MW 手持配件產品的其他配件。

量測:七機一體

  • 纜線與天線分析儀,適用於反射損耗、單埠纜線損失、斷點距離、線掃描與 VSWR 量測
  • 向量網路分析儀、S11 強度與相位、史密斯圖 (Smith Chart)、S21 強度
  • 干擾分析儀、波形播放與記錄、頻譜圖
  • 獨立的信號源、連續波 (CW),以及掃頻 (追蹤信號產生器)
  • 纜線裁剪與與向量電壓錶
  • 利用 USB 功率感測器量測電源
  • 可在量測資料上加註時間標記與 GPS 緯度/經度資料

校驗

  • 內建的 QuickCal 可讓您不使用校驗套件即可校驗 Keysight FieldFox,提供可靠的準確度與穩定一致性
  • 使用 Keysight FieldFox CalReady 功能進行的立即校驗,讓測試埠的裝置校驗在開機後立刻就緒
  • 使用自動內插的寬頻校驗,當測試頻率或點數變更時,無須再重新校驗 Keysight FieldFox

相關產業與技術