聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 1,760,979

一般配置  

一般配置

DSO90404A Infiniium Oscilloscope - 4 GHz, 20 GSa/s, 4 Ch

  • DSO90000A-805 GPIB card-interface - installed
  • DSO90000A-800 Standard hard drive - installed
  • DSO90000A-821 Additional Precision BNC to SMA adapters includes qty 2
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置您的產品

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

出色的示波器信號完整性:

  • 4 GHz 頻寬
  • 4 個類比通道皆具備 20 GSa/s 取樣率
  • 標準 10 Mpts 每通道記憶體,可升級至業界領先的 1 Gpts

工程設計具無與倫比的即時量測準確度

  • 業界最低的基準雜訊,100mV/div 時 1.56 mV
  • 最深的抖動分析能力 (PRBS^23) 和最準確的即時 Tj 和 Rj 特性分析,其資料傳輸率為 8.5 Gb/s 和以下
  • 硬體加速移除,可輕鬆補償探棒、治具和通道的影響。 取得更多詳細資訊

更快通過今日嚴苛的相容性測試

  • 針對相容性、除錯和分析提供超過 30 種的應用軟體,包括:SATA 6G、PCI EXPRESS® II、HDMI、乙太網路、DDR。 相容性應用程式
  • 我們在關鍵標準組織中的業界專家,確保我們的工具每次都有正確的量測。
  • 預定義的測試套件和完整的報告,說明了技術人員可以執行測試,從而節省了寶貴的工程資源。

對艱難設計的除錯深具信心

敘述

Keysight Infiniium DSO90000 系列擁有業界領先的技術,可提供超越規格的卓越示波器效能。完全整合於示波器應用程式的自訂軟體,能無縫運作,加速您的量測工作。硬體加速輔助量測速度和輸出量。此外,我們的 RF 和探測專家以最少干擾範圍的雜訊,及全頻寬操作範圍的探棒,確保您每次都能獲得最準確的量測。

是德建議適用於下列技術的 Keysight DSO90404A:DVI、DDR2。

想獲得其他資訊?

檢視線上展示

檢視完整系列的相容性 InfiniiMax 高頻寬示波器探棒