聯絡是德專家

N7611B 適用於廣播無線電的 Signal Studio 軟體

售貨廠商:

一般配套價格 NT$ 415,237

一般配置

N7611B Signal Studio for Broadcast Radio

  • N7611B-QFP Advanced FM stereo/RDS, fixed perpetual license
  • N7611B-3FP Connect to N5182/62 MXG, N5172 EXG, fixed perpetual license
  • N7611B-RFP Advanced DAB/DAB+/DMB, fixed perpetual license
  • N7611B-SFP ETI support for DAB/DMB, fixed perpetual license

一般配套價格 NT$ 415,237

配置您的產品

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

信號產生

  • 針對 FM/RDS/RBDS, DAB, DAB+, T-DMB 和 DMB-Audio 單聲和立體聲廣播,產生符合標準的波形廣播
  • 提供 DAB、DAB+ 和 ETI 展示檔案;可修減輸入音效檔或 ETI 串流檔,以便平順地播放音效
  • 可彈性地編撰無線電訊息上下文、程式資訊,以及群組資訊
  • 可建立完整編碼的多載波信號,以便執行接收器與元件測試

信號產生器控制和附加缺陷封包

  • 相容的儀器
  • 控制頻率、振幅、ALC、波形刻度、觸發、標記及其他功能
  • IQ 缺陷封包和即時 AWGN
  • 可搭配用於相容性測試的數位視訊應用軟體套件,可搭配 Keysight N5106A-186 執行即時信號衰減、即時 AWGN、干擾測試。 Keysight N5106A-186

自動化和通訊介面 Baseband Studio

  • 使用 .NET API 進行自動化測試
  • API HELP 系統
  • LAN 和 GPIB

其他功能

敘述

適用於FM Stereo/RDS/RBDS/DAB/DAB+/T-DMB/DMB-Audio 廣播無線電的彈性信號產生

適用於廣播無線電的 Signal Studio 軟體,簡化了 FM Stereo 和 RDS/RBDS 元件以及接收器測試所需之標準波形的產生。使用者可輕鬆設定信號參數,並配置多達12個 Stereo FM 和 RDS/RBDS 載波的波形,以使用 Keysight N5182A MXG, N5162A MXG ATE, E4438C ESG 向量信號產生器或 N5106A PXB 基頻產生器和通道模擬下載和播放。它可為元件測試分別產生校準的 FM/RDS 參考信號,並在各種信號條件下修改實體層 (PHY) 的信號參數,以驗證其效能。針對接收器測試,它可編譯 RDS/RBDS 訊息和信號資訊,以測試資料解碼功能。針對 FM 無線電的主觀評估,它可輸入長達五分鐘有效載荷的聲波檔,以進行平順的循環播放。可新增 I/Q 缺陷封包和即時 AWGN 至測試信號,以驗證接收器的健全性。

選擇最符合您研發或生產測試需求的信號產生器

Keysight N5182A MXG 提供領先業界的調變準確度和切換速度,使其成為元件測試和生產製造的理想工具。

Keysight E4438C ESG 提供低相位雜訊、優異的位準精確度、衰減功能,以及數位 I/Q 輸入與輸出,使其成為研發應用軟體中的絕佳選擇。

Keysight N5106A PXB 提供靈活基頻信號產生配置,包含即時 AWGN、信號衰減或干擾信號 (數位電視、類比電視、脈衝、蜂巢式行動等),使其成為執行相容性測試的最佳選擇。

欲取得完整的產品說明及規格資料,請參閱線上文獻庫的技術簡介 線上文獻庫

相關產業與技術