您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

可在 MCPA 中進行準確的失真量測

  • AM/AM,AM/PM 量測使用幾乎所有寬頻、複雜的調變信號
  • 顯示包括與資料相符的理想參考值和曲線
  • 對取樣波形的存取
  • 可提供增益、延遲及符合曲線係數的結果摘要表

支援的配置

  • 1 和 2 頻道配置
  • PC 架構
  • 與 ESA-E、PSA 頻譜分析儀和 89600 VXI 架構向量信號分析儀相容

敘述

89604A失真測試套件軟體能使用複雜的調變信號及高達36 MHz的頻寬,準確量測MCPA中的AM/AM和AM/PM失真。這種寬頻量測技術,可以確保連記憶體效應和本機熱氣等複雜的失真機制,都能被激發與量測。您可以使用完整的圖形與資料摘要表,來分析您的MCPA的效能。

這個失真測試套件還以好幾種檔案格式來提供數位化的激發與響應波形,以便您使用自己的曲線擬合演算法來處理這些波形。取樣的時間已精確調整過,放大器所引起的延遲和相位偏移已被移除,而振幅也已針對步進衰減器進行過刻度調整和修正。重新取樣演算法,甚至可以讓您選擇資料取樣率,以配合您的曲線擬合演算法的需求。

將89604A軟體載入您的PC,並透過LAN或GPIB連接到是德的ESA-E系列或PSA系列頻譜分析儀,或是德的模組化VXI分析硬體,即可開始執行失真量測。這個軟體支援手動的單一頻道與自動的二頻道量測配置。

  • 幾乎可使用任何一種寬頻的複雜調變信號來執行AM/AM、AM/PM量測
  • 顯示圖包括資料的理想參考和曲線擬合
  • 存取取樣波形
  • 結果摘要表提供增益、延遲和曲線擬合係數
  • 單一頻道與二頻道配置
  • 與大部份的PC及是德的ESA-E和PSA頻譜分析儀相容