您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

主要技術規格

  • 94 dB 的動態範圍和 <0.006 dB 的軌跡雜訊。(指定為 67 GHz,操作為 70 GHz)
  • 量測速度 <26 usec/point,32 個頻道,16,001 個量測點
  • TRL/LRM 校驗、晶圓、內夾具、波導和天線量測
  • 混波器轉換損耗、反射損耗、隔離度和絕對波群延遲(Group Delay)
  • 放大器增益壓縮、諧波、IMD 和脈衝式 RF

敘述

Keysight E8361A向量網路分析儀是PNA系列網路分析儀平台的一員,兼具快速與精確的優點,能滿足現今嚴苛的高頻、高效能元件測試需求。PNA系列提供快速的掃描速度、寬廣的動態範圍、較低的軌跡雜訊和彈性的連接能力,來克服這些測試挑戰。

現在E8361A利用它新的頻率偏移能力,更準確地量測混頻器和放大器。

強大的自動化和自助工具,使這台儀器非常適合研發與製造使用。

 

  • 在67 GHz時動態範圍達94 dB(規格為67 GHz,實際操作可到70 GHz)
  • 在1 kHz的IFBW下,軌跡雜訊 <0.006 dB
  • 量測速度為每個資料點<26 μsec
  • 32個量測頻道,每個頻道最多16,001個資料點
  • TRM/LRM校驗,提供最準確的晶圓上、接上夾具和波導量測