聯絡是德專家

此產品之替代產品如下:

敘述

停產通知:Keysight E3238S/35688E 即將於 2013 年 10 月 31 日停產。是德會繼續支援此產品到 2018 年 10 月 31 日為止。

Keysight E3238S 使用寬頻的步進 FET 技術來達到超快的掃描,同時維持高解析度與寬廣的動態範圍。最佳的HF系統配置採用 E1437A 20 MHz ADC 和WJC9119 調頻器。它具備 2.6 GHz/sec 的掃描速度、15 kHz 的 RBW 和 110 dB 的動態範圍,連隱藏在較大信號附近的小信號都能找到。以 VHF/UHF 範圍而言,新的 E2730A 20-2700 MHz 調頻器和 E1439A 95 MSa/sec ADC 以 17 kHz 的 RBW 和 36 MHz 的頻寬,提供了 7 GHz/sec 的掃描速度,因此再難捕捉的信號也躲不掉。針對 HF/VHF/UHF 和微波頻率,則提供了其他的 VXI 和外部調頻器。它們可以整合到系統,並由 E3238S 系統硬體來控制。

多功能的超高速搜尋技術,包括自動偵測新能量的演算法,可迅速辨識及記錄信號。當新能量達到使用者確認的振幅、頻寬和頻譜形狀等標準時,即會自動採取行動,包括通知操作者、記錄寬頻信號、或將信號傳到轉接接收器。信號也可被傳送到 VXI DSP 模組,以執行數位下轉換、解調和信號摘取,使用者可以利用高階程式化工具,選項ASH,來設定這一切的操作。

附註:本網頁所列產品的輸出,受到美國輸出控制法的約束。輸出許可依個別情況而定,且所有這些產品的銷售都必須經過美國政府的認可。

  • 公司名稱、聯絡人姓名、聯絡人 email 位址、E3238 授權號碼、索取理由
  • 高速掃描與高解析度分析
  • 搜尋從高密度環境中找尋難以捕捉的信號所需的工具
  • 彈性的使用者介面可配合您的操作需求
  • 用來執行有效的搜尋和擷取之手動與自動功能
  • 啟動軟體更新服務
  • 欲索取 E3238S 手冊,請寄 emial 到 blackbird@lks.keysight.com。請記得附上下列資訊: