您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

基本配套價格 NT$ 250,603

一般配置  

一般配置

6811B AC source/analyzer, 0-300 Vrms, 375 VA, single-phase. GPIB, RS-232.

  • 6811B-120 104-127VAC operation, 50/60Hz
  • 6811B-0B0 Download the product manual from the Keysight website
  • R-51B-001-Z Return to Keysight Warranty - 3 years

配置

價格: 台灣

* 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)

主要技術規格

額定交流輸出:

  • 電源: 375 VA
  • 300 Vrms, 3.25 A
  • 最大峰值電流: 40 A
  • 頻率: 1000 Hz

額定直流輸出:

  • 電源:285 W
  • 425 V, 2.5 A

電壓程控準確度:

  • 45-100 Hz: 0.15% + 0.3 V
  • >100-500 Hz: 0.5% + 0.3 V
  • >500-1000 Hz: 1% + 0.3 V

連接介面:

  • GPIB

敘述

Keysight 6811B 是適合多種應用,如電源供應器測試、UPS 測試、航空 ATE 的理想儀器,可測試經功率因素修正的設備和裝置。 圖形操作介面讓您無需編寫程式就能輕鬆完成設定。 6811B 提供完整的交流和直流電源與量測解決方案,具備多樣化功能,可保護貴重的 DUT。

這款靈活的儀器,可節省您的工作台或機架空間。 6811B 交流電源暨分析儀結合萬用電錶、示波器、諧波分析儀、任意波形產生器,以及功率分析儀於一機。 它也可直接產生直流電源,或是單獨當作交流波形的直流偏移。 6811B 提供選配的第 2 台功率分析儀,以用作獨立源或用於雙結點量測,例如電源輸入或輸出效率測試。

如果您正在尋找基礎型交流電源,請上網查看 AC6801A 500 VA 基礎型交流電源的詳細資訊,網址為:www.keysight.com/find/AC6801A