您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

信號產生器(信號源)

以無可匹敵的信號純度和精準度,讓您的裝置發揮最極致效能
  • 機種最齊全的信號產生器,具備同級產品中最佳的效能,不論您需要的是可追溯的計量級解決方案,或是經濟實惠的基本信號產生器,我們都能滿足您的量測需求
  • 以逼真的模擬信號和最高的信號完整性,激發您的裝置
  • 提供 3 年校驗週期和最完整的自我維護解決方案,可有效降低整體擁有成本
最值得您信賴的微波信號產生器,全球各地數以百計的專案,已部署了成千上萬個是德科技產生器。


快速切換專為電子戰測試而設計的信號產生器


使用 PXI 信號產生器,產生並分析最新的多天線技術


利用 PSG 出色的相位雜訊效能,極致提昇測試系統靈敏度

比較系列 / 產品

系列 / 產品 頻率 1 GHz時的輸出功率 1 GHz、20 kHz偏移時的相位雜訊 頻率切換 1 GHz 時的諧波 參考起價*
X 系列高靈敏信號產生器(UXG)
X 系列高靈敏信號產生器(UXG)
可快速切換以模擬多發射器情境
10 MHz40 GHz -130 dBm+10 dBm -143 dBc/Hz-135 dBc/Hz ≤ 180 μs≤ 100 µs < -50 dBc NT$ 2,867,550
N5193A UXG X 系列高靈敏度信號產生器,10 MHz 至 40 GHz 10 MHz40 GHz -130 dBm+10 dBm -143 dBc/Hz ≤ 180 μs < -50 dBc NT$ 2,867,550
N5191A UXG X系列高靈敏信號產生器,修訂版 10 MHz40 GHz -130 dBm+10 dBm -135 dBc/Hz ≤ 100 µs < -50 dBc NT$ 2,867,550
展開此系列: 2 產品
X 系列信號產生器(MXG、EXG)
X 系列信號產生器(MXG、EXG)
可產生乾淨準確的信號,以進行裝置和元件測試
9 kHz40 GHz -144 dBm+26 dBm -146 dBc/Hz-122 dBc/Hz ≤ 600 µs≤ 800 µs <-40 dBc<-35 dBc NT$ 308,997
N5183B MXG X 系列微波類比信號產生器,9 kHz 至 40 GHz 9 kHz40 GHz -130 dBm+23 dBm -146 dBc/Hz ≤ 600 µs <-40 dBc NT$ 824,009
N5182B MXG X 系列射頻向量信號產生器,9 kHz 至 6 GHz 9 kHz6 GHz -144 dBm+26 dBm -146 dBc/Hz ≤ 800 µs <-35 dBc NT$ 889,655
N5181B MXG X 系列射頻類比信號產生器,9 kHz 至 6 GHz 9 kHz6 GHz -144 dBm+26 dBm -146 dBc/Hz ≤ 800 µs <-35 dBc NT$ 523,674
N5173B EXG X 系列微波類比信號產生器,9 kHz 至 40 GHz 9 kHz40 GHz -130 dBm+23 dBm -122 dBc/Hz ≤ 600 µs <-40 dBc NT$ 688,344
N5172B EXG X 系列射頻向量信號產生器,9 kHz 至 6 GHz 9 kHz6 GHz -144 dBm+26 dBm -122 dBc/Hz ≤ 800 µs <-35 dBc NT$ 708,806
N5171B EXG X 系列射頻類比信號產生器,9 kHz 至 6 GHz 9 kHz6 GHz -144 dBm+26 dBm -122 dBc/Hz ≤ 800 µs <-35 dBc NT$ 308,997
展開此系列: 6 產品
PSG 信號產生器
PSG 信號產生器
適用於先進量測系統的計量級儀器
100 kHz67 GHz -135 dBm+21 dBm -143 dBc/Hz < 7 ms<16 ms ≤ -55 dBc  NT$ 758,698
E8257D PSG 類比信號產生器,100 kHz 至高達 67 GHz 100 kHz67 GHz -135 dBm+21 dBm -143 dBc/Hz < 7 ms ≤ -55 dBc NT$ 999,011
E8267D PSG 向量信號產生器,100 kHz 至 44 GHz 100 kHz44 GHz -130 dBm+21 dBm -143 dBc/Hz <16 ms ≤ -55 dBc  NT$ 1,908,404
E8663D PSG RF 類比信號產生器,100 kHz 至 9 GHz 100 kHz9 GHz -135 dBm+21 dBm -143 dBc/Hz < 7 ms ≤ -55 dBc  NT$ 758,698
展開此系列: 3 產品
PXI 信號產生器(信號源)
PXI 信號產生器(信號源)
支援高速自動化測試的模組化平台
1 MHz6 GHz +25 dBm -122 dBc/Hz 400 μs 到 2 ms5 ms <-40 dBc<-29 dBc NT$ 721,758
M9421A VXT PXIe 向量收發器 (支援 802.11ax 測試) 60 MHz6 GHz -120 dBm+25 dBm -113 dBc/Hz 400 µs to 2 ms <-40 dBc NT$ 1,271,434
M9420A VXT PXIe 向量收發器 60 MHz6 GHz n/a n/a 400 μs 到 2 ms <-40 dBc NT$ 1,271,434
M9381A PXIe 向量信號產生器:1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz 1 MHz6 GHz -130 dBm+20 dBm -122 dBc/Hz 10 µs to 2 ms <-34 dBc NT$ 721,758
M9380A PXIe 連續波信號源,1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz 1 MHz6 GHz -130 dBm+20 dBm -122 dBc/Hz 5 ms <-29 dBc NT$ 804,497
展開此系列: 4 產品
射頻信號產生器(信號源)
射頻信號產生器(信號源)
功能齊全的經濟型射頻信號產生器
9 kHz3 GHz -127 dBm+13 dBm -95 dBc/Hz <10 ms ≤ -30 dBc NT$ 254,198
N9310A RF 信號產生器,9 kHz 至 3 GHz 9 kHz3 GHz -127 dBm+13 dBm -95 dBc/Hz <10 ms ≤ -30 dBc NT$ 254,198
展開此系列: 1 產品

軟體

 Signal Studio 與信號產生軟體
Signal Studio 與信號產生軟體
  • 信號產生軟體具備波形播放和即時信號產生功能
  • 針對持續演進無線系統之各種應用執行元件和接收器測試
  • 可擴充的功能和效能
     
 SystemVue ESL 軟體
SystemVue ESL 軟體
  • Best-in-class RF fidelity for baseband/PHY environments
  • Integration with Test accelerates real-world maturity & streamlines your model-based design flow
  • Priced for networked workgroups to maximize design re-use
 生產力軟體
生產力軟體
  • 透過簡單易用的軟體連接並控制儀器
  • 支援單一和多部儀器控制與排序
  • 安裝、轉移並管理軟體授權
  • 校驗和調整功能

配件

  High Performance Arbitrary Waveform Generators
High Performance Arbitrary Waveform Generators
  • Combine with a signal generator for a complete wideband system
  • Superior Signal quality (pre-distortion)
  • Wide bandwidth
  • High number of bits
  • Performance software for waveform generation
 PSG 信號產生器分散網路
PSG 信號產生器分散網路
  • 讓多個 PSG 能夠在公共頻率上以鎖相和同調模式運作
  • 藉由使用內部與外部基頻產生器,您可控制並調整每個信號源的相位
     
 更多信號產生器配件
更多信號產生器配件
簡化測試配置並獲得最佳量測結果
  • 使用可攜式功率錶量測峰值與平均功率
  • 在鎖相和同調模式下操作多個信號產生器
  • 擴展微波系統的頻率範圍等

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)