您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

頻譜分析儀(信號分析儀)

使用領先業界的分析工具觀測您的裝置真實效能。這些工具可協助您:
  • 利用各式各樣的硬體平台,滿足從研發到製造階段不斷改變的測試需求
  • 利用最齊全的特定應用專用軟體,進行更深入的除錯或實現最簡易的單鍵量測
  • 無論是測試效能或傳輸速率,是德科技皆為經過認可的量測科學並保證量測完整性,可提供值得信賴的結果
  • 透過可升級的特性和效能,延長測試資產之生命週期
唯有是德科技可延長您的分析儀生命週期,讓您能因應需求改變,隨時擴大頻率範圍


使用多點觸控螢幕簡化量測設定


使用即時頻譜分析功能,查看、擷取並分析最飄忽不定的信號

使用靈活的測試平台產生並分析 5G 波形
使用靈活的測試平台產生並分析 5G 波形

比較系列 / 產品

系列 / 產品 頻率 最大分析頻寬 最大即時頻寬 1 GHz 時的 DANL 1 GHz、10 kHz 偏移時的相位雜訊 一般售價*
X 系列信號分析儀
X 系列信號分析儀
最先進的桌上型信號分析儀
3 Hz110 GHz 25 MHz1 GHz 85 MHz510 MHz -171 dBm-163 dBm -136 dBc/Hz-109 dBc/Hz NT$ 119,373
N9041B UXA 信號分析儀,多點觸控,3 Hz 到 110 GHz
NEW!
3 Hz110 GHz 1 GHz 255 MHz -171 dBm -136 dBc/Hz n/a
N9040B UXA 信號分析儀,3 Hz 至 50 GHz 3 Hz50 GHz 1 GHz 510 MHz -171 dBm -136 dBc/Hz NT$ 2,511,281
N9030B PXA 信號分析儀,多點觸控,3 Hz 至 50 GHz 3 Hz50 GHz 510 MHz 510 MHz -171 dBm -136 dBc/Hz NT$ 1,783,748
N9020B MXA 信號分析儀,多點觸控,10 Hz 至 26.5 GHz 10 Hz26.5 GHz 160 MHz 160 MHz -166 dBm -114 dBc/Hz NT$ 1,007,828
N9010B EXA 信號分析儀,多點觸控,10 Hz 至 44 GHz 10 Hz44 GHz 40 MHz n/a -163 dBm -109 dBc/Hz NT$ 572,488
N9000B CXA 信號分析儀,多點觸控,9 kHz 至 26.5 GHz 9 kHz26.5 GHz 25 MHz n/a -163 dBm -110 dBc/Hz NT$ 423,870
N9030A PXA 信號分析儀,3 Hz 至 50 GHz 3 Hz50 GHz 160 MHz 160 MHz -171 dBm -132 dBc/Hz NT$ 1,783,748
N9020A MXA 信號分析儀,10 Hz 至 26.5 GHz 10 Hz26.5 GHz 160 MHz 160 MHz -166 dBm -114 dBc/Hz NT$ 1,007,828
N9010A EXA 信號分析儀,10 Hz 至 44 GHz 10 Hz44 GHz 40 MHz n/a -163 dBm -109 dBc/Hz NT$ 572,488
N9000A CXA 信號分析儀,9 kHz 至 26.5 GHz 9 kHz26.5 GHz 25 MHz n/a -163 dBm -110 dBc/Hz NT$ 423,870
M9290A CXA-m PXIe 信號分析儀,10 Hz 至 26.5 GHz 10 Hz26.5 GHz 25 MHz n/a -163 dBm -110 dBc/Hz NT$ 626,434
N9038A MXE EMI 接收器,3 Hz 至 44 GHz 3 Hz44 GHz 85 MHz 85 MHz -167 dBm -114 dBc/Hz NT$ 2,040,325
展開此系列: 12 產品
基礎頻譜分析儀(BSA)
基礎頻譜分析儀(BSA)
物超所值的通用型頻譜分析
9 kHz7 GHz 1 MHz n/a -152 dBm-145 dBm -90 dBc/Hz NT$ 296,649
N9320B 射頻頻譜分析儀(BSA),9 kHz 至 3 GHz 9 kHz3 GHz 1 MHz n/a -145 dBm -90 dBc/Hz NT$ 296,649
N9322C 基礎頻譜分析儀(BSA),9 kHz 至 7 GHz 9 kHz7 GHz 1 MHz n/a -152 dBm -90 dBc/Hz NT$ 410,952
展開此系列: 2 產品
FieldFox 和 HSA 手持式頻譜分析儀
FieldFox 和 HSA 手持式頻譜分析儀
適合用於現場或野外頻譜分析
5 Hz50 GHz n/a n/a -159 dBm-144 dBm -111 dBc/Hz-88 dBc/Hz NT$ 263,260
N9340B 手持式射頻頻譜分析儀(HSA),3 GHz 9 kHz3 GHz n/a n/a -144 dBm n/a NT$ 272,163
N9342C 手持式射頻頻譜分析儀(HSA),7 GHz 9 kHz7 GHz n/a n/a -152 dBm n/a NT$ 378,615
N9343C 手持式頻譜分析儀(HSA),13.6 GHz 9 kHz13.6 GHz n/a n/a -144 dBm n/a NT$ 448,707
N9344C 手持式頻譜分析儀(HSA),20 GHz 9 kHz20 GHz n/a n/a -144 dBm n/a NT$ 550,754
N9912A FieldFox 手持式射頻分析儀,4 GHz 和 6 GHz 5 kHz6 GHz n/a n/a -148 dBm -88 dBc/Hz NT$ 263,260
N9913A FieldFox 手持式微波分析儀,4 GHz 5 kHz4 GHz n/a n/a -155 dBm -111 dBc/Hz NT$ 345,095
N9914A FieldFox 手持式微波向量網路分析儀,6.5 GHz 5 kHz6 GHz n/a n/a -155 dBm -111 dBc/Hz NT$ 414,905
N9915A FieldFox 手持式微波分析儀,9 GHz 5 kHz9 GHz n/a n/a -155 dBm -111 dBc/Hz NT$ 449,184
N9916A FieldFox 手持式微波分析儀,14 GHz 5 kHz14 GHz n/a n/a -155 dBm -111 dBc/Hz NT$ 518,664
N9917A FieldFox 手持式微波分析儀,18 GHz 5 kHz18 GHz n/a n/a -155 dBm -111 dBc/Hz NT$ 622,390
N9918A FieldFox 手持式微波分析儀,26.5 GHz 5 kHz26.5 GHz n/a n/a -155 dBm -111 dBc/Hz NT$ 760,692
N9935A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,9 GHz 5 kHz9 GHz n/a n/a -155 dBm -111 dBc/Hz NT$ 501,360
N9936A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,14 GHz 5 kHz14 GHz n/a n/a -155 dBm -111 dBc/Hz NT$ 605,119
N9937A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,18 GHz 5 kHz18 GHz n/a n/a -155 dBm -111 dBc/Hz NT$ 726,083
N9938A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,26.5 GHz 5 kHz26.5 GHz n/a n/a -155 dBm -111 dBc/Hz NT$ 847,147
N9950A FieldFox 手持式微波分析儀,32 GHz 5 kHz32 GHz n/a n/a -159 dBm -111 dBc/Hz NT$ 893,423
N9951A FieldFox 手持式微波分析儀,44 GHz 5 Hz44 GHz n/a n/a -159 dBm -111 dBc/Hz NT$ 1,116,762
N9952A FieldFox 手持式微波分析儀,50 GHz 5 kHz50 GHz n/a n/a -159 dBm -111 dBc/Hz NT$ 1,308,196
N9960A FieldFox 掌上型微波頻譜分析儀,32 GHz 5 kHz32 GHz n/a n/a -159 dBm -111 dBc/Hz NT$ 1,021,045
N9961A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,44 GHz 5 kHz44 GHz n/a n/a -159 dBm -111 dBc/Hz NT$ 1,372,007
N9962A FieldFox 手持式微波頻譜分析儀,50 GHz 9 kHz50 GHz n/a n/a -159 dBm -111 dBc/Hz NT$ 1,754,907
展開此系列: 21 產品
音頻分析儀
音頻分析儀
多通道類比或數位音頻測試
5 Hz1.5 MHz 1.5 MHz n/a n/a n/a n/a
U8903B 高效能音頻分析儀 5 Hz1.5 MHz 1.5 MHz n/a n/a n/a n/a
展開此系列: 1 產品
即時頻譜分析儀(RTSA)
即時頻譜分析儀(RTSA)
此選項適用於新購儀器或升級方案
3 Hz110 GHz 85 MHz1 GHz 85 MHz510 MHz -171 dBm-166 dBm -136 dBc/Hz-114 dBc/Hz NT$ 2,675,151
N9041B-RT1 Real-Time Analysis up to 255 MHz, Basic Detection, Multi-touch
NEW!
3 Hz110 GHz 1 GHz 255 MHz -171 dBm -136 dBc/Hz n/a
N9041B-RT2 Real-Time Analysis up to 255 MHz, Optimum Detection, Multi-touch
NEW!
3 Hz110 GHz 1 GHz 255 MHz -171 dBm -136 dBc/Hz n/a
展開此系列: 2 產品
頻譜監測與干擾系統
頻譜監測與干擾系統
經濟實惠的可攜式頻譜監測儀
20 MHz6 GHz 20 MHz 20 MHz -150.8 dBm -82 dbc/Hz NT$ 542,769
N6841A 射頻感測器 20 MHz6 GHz 20 MHz 20 MHz -150.8 dBm -82 dbc/Hz NT$ 542,769
展開此系列: 1 產品

軟體

 X 系列量測應用軟體
X 系列量測應用軟體
  • 查看和了解更多現成可用的量測應用軟體
  • 利用內建的專業技術和簡易操作,確保正確的量測、可重複的結果
  • 可在新購儀器時搭購,或是作為售後升級選項
 Keysight 89600 VSA 和 WLA 軟體
Keysight 89600 VSA 和 WLA 軟體
  • 完整的解調變與向量信號分析
  • 可對多個無線訊框(radio frame)中的 MAC、RLC 與 RRC 層訊息進行解碼與驗證
  • 適合蜂巢式、無線網路、航太、國防、一般應用
     
 生產力軟體
生產力軟體
  • 透過簡單易用的軟體連接並控制儀器
  • 支援單一和多部儀器控制與排序
  • 安裝、轉移並管理軟體授權
  • 校驗和調整功能

配件

 智慧諧波混頻器
智慧諧波混頻器
  • 自動調整 LO 振幅,以補償纜線損耗
  • 向量修正資料:振幅和相位
  • 啟動時自動校準 LO,自動設定預設的頻率和 LO 諧波
  • 簡單的 USB 隨插即用連接
 雜訊源
雜訊源
  • 使用可與 X 系列信號分析儀搭配運作的雜訊源簡化量測設定
  • 利用自動下載和 ENR 資料儲存縮短設定時間
  • 利用溫度感測功能提高量測準確度
 更多頻譜與信號分析儀配件
更多頻譜與信號分析儀配件
簡化測試配置並獲得最佳量測結果
  • 提供毫米波信號的高效能寬頻降頻
  • 精準量測射頻與微波信號的功率
  • 使用戶外可攜式監測系統、各種不同的配件、探棒、纜線等

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)