您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

是德科技是全球參數測試系統領導品牌
是德科技是全球參數測試系統領導品牌

參數測試解決方案

使用是德科技參數測試儀降低您的測試費用
  • 使用我們超快的 CPU 將您的測試費用降低 20%
  • 克服您的製程測試挑戰
  • 使用我們的同步或非同步並聯測試功能,增進量測速率並降低成本
  • 更出色的低位準量測效能
  • 產生自訂的波形
  • 減少轉換成本
轉移到可克服您最棘手的測試挑戰的平台

比較系列 / 產品

系列 / 產品 最大量測針腳數 最小電流量測解析度 最小電壓量測解析度 最大 SPGU 輸出通道數
4082A 參數測試系統 n/a n/a n/a n/a
4082F 快閃記憶體單元參數測試系統 n/a n/a n/a n/a
88000 HS-100 高速和靈敏度 TFT 陣列測試系統 n/a n/a n/a n/a
NX5730A High Throughput 1 ns Pulsed IV Memory Test Solution
NEW!
2 1 pA n/a n/a

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)