您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

交流電源分析儀

透過觸控式動態檢視方式增進功率量測
 
  • 量測 4 個通道上的電壓、 電流和功率︰ 直流、單相交流或 3 相交流
  • 執行更準確的功率量測:50/60 Hz 時 0.05%
  • 直接量測電流:內部分流器至 50 Arms,或是使用外部探棒或傳感器
  • 可因應多種測試情境,並提供獨立的絕緣輸入
使用一部儀器更快、更輕鬆地執行所有重要的功率量測


使用 PA2203A 執行三相功率量測並分析諧波


利用 Keysight IntegraVision 簡易視覺化功能執行準確的功率量測


使用一部儀器執行示波器和功率分析儀量測

比較系列 / 產品

系列 / 產品 基本準確度(50/60 Hz) 最佳功率準確度 一般售價*
PA2201A IntegraVision 電源分析儀 – 2 通道,單相交流 n/a n/a NT$ 708,647
PA2203A IntegraVision 電源分析儀,4 通道,3 相交流
NEW!
n/a n/a n/a

* 價格: 台灣. 價格如有變動,恕不另行通知。 此處所列價格為製造商建議零售價格(MSRP)