您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

示波器、分析儀、儀錶

  • 示波器 示波器 

    示波器

    示波器解決方案。類比和數位示波器、可攜式、高頻寬和深度記憶體示波器解決方案、示波器探棒和配件。

  • 頻譜分析儀(信號分析儀) 頻譜分析儀(信號分析儀) 

    頻譜分析儀(信號分析儀)

    基礎的高效能頻譜分析儀、可攜式頻譜分析儀、向量信號分析儀‧‧‧

  • 網路分析儀 網路分析儀 

    網路分析儀

    是德網路分析儀系列包括高效能型和經濟型射頻和微波網路分析儀、向量網路分析儀,以及網路分析儀系統

  • 向量信號分析儀 向量信號分析儀 

    向量信號分析儀

    Choose from a vector signal analyzer collection that measures and analyzes signals:

    • from 9 kHz to 27 GHz
    • with up to 250 MHz analysis bandwidth
    • and characterizes complex signals with X-Series Measurement Applications and 89600 VSA software

  • 手持式示波器、分析儀、電錶 手持式示波器、分析儀、電錶 

    手持式示波器、分析儀、電錶

    我們提供最齊備的手持式與可攜式測試工具,從數位萬用電錶 (DMM) 到基礎型電容錶,從示波器到頻譜/信號和網路分析儀,應有盡有,可滿足您的測試需求,以便完成各種量測任務。

  • 邏輯分析儀 邏輯分析儀 

    邏輯分析儀

  • 協定分析儀與模擬器 協定分析儀與模擬器 

    協定分析儀與模擬器

    PCI / PCI-X、PCI Express、光纖通道、CAN、LIN 適用的通訊協定與相容性測試。請觀看產品資訊、產品規格書等。

  • EMI/EMC、相位雜訊、實體層測試系列 EMI/EMC、相位雜訊、實體層測試系列 

    EMI/EMC、相位雜訊、實體層測試系列

    概述:EMI 先期認證、材料測試、相位雜訊測試

  • 誤碼率測試(BERT)解決方案 誤碼率測試(BERT)解決方案 

    誤碼率測試(BERT)解決方案

    最齊備的 BERT 測試解決方案包含 M8000 系列和串列誤碼率測試儀系列,適用於研發和製造測試。

  • 數位萬用電錶(DMM) 數位萬用電錶(DMM) 

    數位萬用電錶(DMM)

    概述:比較:4 至 8 位半數位萬用電錶 (DMM),包含桌上型和系統級產品;模組化和手持式 DMM 提供每秒高達 100,000 筆的讀值。

  • 功率錶和功率感測器 功率錶和功率感測器 

    功率錶和功率感測器

    • 功率錶與感測器
    • 準確量測射頻和微波信號的功率
    • 峰值與平均功率量測的高效能解決方案

  • 計頻器 計頻器 

    計頻器

    電子計頻器有三種:頻率、頻率與時間間隔、以及調變域分析儀等。

  • 雜訊指數分析儀與雜訊信號源 雜訊指數分析儀與雜訊信號源 

    雜訊指數分析儀與雜訊信號源

    是德提供了一系列能滿足您的需求的雜訊指數量測解決方案,從NFA雜訊指數分析儀,到我們的頻譜分析儀專用的雜訊指數量測應用軟體卡不等。

  • LCR錶和電阻量測產品 LCR錶和電阻量測產品 

    LCR錶和電阻量測產品

    Keysight LCR與電阻錶 是德科技的LCR和電阻量錶非常適合用來進行元件和材料的測試…

  • 高速數位轉換器和多通道資料擷取解決方案 高速數位轉換器和多通道資料擷取解決方案 

    高速數位轉換器和多通道資料擷取解決方案

    • 高量測傳真度、信號完整性和量測速率,可降低整體擁有成本
    • 有多種尺寸可供選擇:PCIe、PXIe 和 AXIe
    • 適合多個市場:航太與國防、射頻通訊、高能物理和 OEM

  • 交流電源分析儀 交流電源分析儀 

    交流電源分析儀

    Keysight IntegraVision 電源分析儀是準確、直覺的功率量測和觸控式示波器視覺化設計的完美組合。

  • DC 功率分析儀 DC 功率分析儀 

    DC 功率分析儀

    在幾分鐘內深入瞭解 - 無須程式設計 - 針對研發中的 DC 偏壓測試

  • 動態信號分析儀、材料量測 動態信號分析儀、材料量測 

    動態信號分析儀、材料量測

    在實驗室或實地環境進行的各種機械和物理測試應用。

  • 元件電流波形分析儀 元件電流波形分析儀 

    元件電流波形分析儀

    • 14 位元或 16 位元寬動態範圍
    • 低雜訊底線可實現 100 pA 位準量測
    • 最大 200 MHz 寬廣頻寬和 1 GSa/s 取樣率
    • 熟悉易用、可在 14.1 吋觸控螢幕上執行的圖形操作介面

  • 半導體參數/元件分析儀系列 半導體參數/元件分析儀系列 

    半導體參數/元件分析儀系列

    本半導體元件特性分析儀器系列使用不同的方法,滿足今日多樣化的使用者需求。