純淨、可靠的桌上型電源供應器

50 多年來,是德科技電源供應器持續改變工程師驗證設計、了解問題及確保產品品質的方法。 我們的桌上型電源供應器產品可提供低輸出漣波/雜訊以及對裝置完整的保護。 您可選擇全功能的可程控電源供應器或簡易型可調整型直流電源供應器。

是德科技電源供應器具備明亮的顯示幕、寬廣的視角,以及適合任何桌面應用的外觀尺寸,是為您的下一次突破充電最理想的選擇。

查看最新的三路輸出電源供應器

如果您需要以純淨、可靠的電源為多種匯流排供電,請查看 E36300 系列三路輸出電源供應器。

  • 低輸出雜訊 – 漣波與雜訊 < 2 mVpp/350 µVrms
  • 0.04% 的準確程控與讀回準確度
  • 大型彩色顯示幕可同步呈現所有三路輸出的電壓與電流
  • 包括資料記錄、輸出排序和條列功能的進階功能
  • 新式 I/O 介面 ─ USB、LAN、GPIB(選配)

PathWave BenchVue 電源供應器軟體

您可輕鬆控制電源供應器,以便設定參數,並在趨勢圖上顯示 I/V 資料。

  • 持續追蹤並記錄您的電源供應器輸出,以了解功率消耗對特定事件的影響。
  • 透過雲端來連接並控制您的電源供應器。
  • 將資料匯出到 MATLAB、Microsoft Excel 或 Word 等常用工具,以進行進一步分析。
  • 略具儀器知識,便可快速建立自動化測試序列。
  • 購買新儀器,即可獲得 KeysightCare 軟體支援的訂閱和授權服務。

使用合適的工具提升您的工作技能

科技日新月異, 工程師也面臨著這樣的要求。 透過合適的配件與 Keysight PathWave 設計與測試自動化軟體,為您的現有硬體提供更多功能且提高工作效率,進而加速產品開發。

精選資源

查看所有資源

查看所有資源

桌上型電源供應器常見問答集

何時該使用桌上型電源供應器?

桌上型電源供應器是將交流電(AC)轉換為直流電(DC)的工具, 通常用於在實驗室工作台上。 工程師經常使用桌上型直流電源供應器來設計、測試電子裝置並進行除錯。

哪些應用需要直流電源供應器?

直流電源供應器可為電子裝置、元件或電路提供恆定的偏壓或電流。 它可確保待測裝置(DUT)如預期般運作。 例如,工程師可使用直流電源供應器來測試 IoT 裝置、醫療產品、手機、遠端工業感測器和其他電子裝置。

如何使用直流電源?

您可透過連接到可程控直流電源供應器面板的纜線,將直流電源連接到待測裝置。 之後,工程師可設定電壓或電流位準,以便為裝置供電並進行測試。

什麼是自動調整範圍電源供應器?

自動調整範圍電源供應器可連續調整範圍,以便在不同電壓設定下提供更大的電流。自動調整範圍電源供應器有助於提高測試靈活性,讓您僅需一個電源供應器,便可建立多元的電壓和電流組合。

什麼是電壓過高和電流過大保護?

當電源供應器超出預設的電壓極限值時,就會觸發電壓過高保護機制。 在電源供應器的輸出超出預設的電壓極限值時,輸出將被關閉,電壓過高指示器會跟著亮起。

另一方面,當流經電源供應器的電流達到預設的極限值,它會進入定電流操作模式,以啟動電流過大保護機制。 在定電流模式下,電壓通常會下降,而電流則維持在電流極限設定值。 如果啟用電流過大保護功能,它會關閉輸出,以防止過多的電流持續流出。 一般而言,電流過大保護功能預設為關閉,且在出廠時已關閉。 建議啟用電流過大保護功能來保護您的配置。

為什麼需要具電源排序功能的電源供應器?

如果您的裝置有特定的時序要求,請使用具電源排序功能的電源供應器。 電源供應器排序功能可讓您根據腳本編排的模式,自動設定電壓輸出和延遲。 藉由使用電源供應器排序功能,您無需手動開啟不同通道或是設定輸出電壓,以避免因發生意外而造成損壞。

什麼是峰值功率?

峰值功率是指,在不中斷輸出電壓的情況下,電源供應器短時間內能夠輸出的功率,以支援啟動 DUT 時所需的突波功率。 有一種解決方案是使用可連續支援峰值需求的電源供應器。 您也可以使用較小的桌上型電源供應器,來滿足短時間峰值功率需求,而且不影響可靠性。

為什麼要使用具峰值功率功能的電源供應器?

具備峰值功率功能的電源供應器可處理負載突波,避免這些突波損壞電源供應器。 大多數的電路(特別是具有機電元件的電路)所要求的啟動電流,都高於設備正常運作時的穩態電流。 初始啟動電流可能是正常電流的 2 到 3 倍,持續時間約幾毫秒或幾秒。 電源供應器必須在不中斷負載運作或功能的情況下,處理這類突波和其他情形。

是德科技客服中心提供您需要的協助