您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

FPGA 解決方案

是德提供您最有效的解決方案,以為整合了 FPGA 的系統進行從簡單到複雜的除錯。完整的是德 FPGA 解決方案能夠簡化您的 FPGA 除錯和測試工作,讓您可以花時間解決問題,而非花時間尋找問題。據我們的客戶表示,FPGA 工具讓他們省下了數個星期的開發時間。

新產品! 是德和 Tektronix FPGA 除錯解決方案展示短片互相比較

產品與維修
產品
產品影像
說明
文件資料
應用
  16998A高效能 FPGA 分析儀Keysight 16998A High-performance FPGA Analyzer採購此單一型號分析儀,即可獲完整FPGA除錯與驗證功能。 軟體更新  軟體更新
  適用於 Xilinx FPGA 的 E5910A Serial Link Optimizer 軟體Keysight E5910A productBERT,利用眼圖映射進行圖形邊際分析,和適用於 Xilinx multi-gigabit 收發器 (MGT) 的自動連結調整   規格資料  軟體更新
  適用於 Xilinx 的 B4655A 邏輯分析儀 FPGA 動態測試探棒Keysight B4655A product縮短量測設定時間,並減少 Xilinx FPGA 除錯所需的接腳  規格資料  軟體更新
  E9524A MicroBlaze 追蹤工具組Keysight E9524A 使用簡單的量測設定和最少的接腳消耗量,在 MicroBlaze 嵌入式處理器上追蹤軟體流向  規格資料  軟體更新
  Altera FPGA 適用的 B4656A FPGA 動態測試探棒Keysight B4656A product使用 Altera FPGA 更有效率地進行系統除錯  規格資料  軟體更新
  適用於Xilinx的MSO6000系列的FPGA動態測試探棒N5406AN5406A核心輔助式儀器設定  規格資料 
  Altera FPGA適用的MSO6000系列的動態測試探棒N5434AN5434A核心輔助式儀器設定  規格資料  軟體更新
  適用於Xilinx的MSO8000系列FPGA動態測試探棒N5397AN5397A核心輔助式儀器設定  規格資料  軟體更新
  Altera FPGA適用於MSO8000系列動態測試探棒N5433AN5433A核心輔助式儀器設定  規格資料  軟體更新

比較所有 FPGA 設計與開發解決方案 (2)

搜尋邏輯分析儀