您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

MMIC 毫米波與微波裝置

是德提供一系列的毫米波 MMIC,能為廣泛的 DC 至 50 GHz RF 和 10 Gb/s 電訊應用,提供優越的效能。下列 HMMC 和 HSCH 產品都可透過全世界經銷商取得。

若有關於毫米波和微波裝置的商業或技術問題,請直接e-mail洽詢是德 mmic_helpline@keysight.com

您也可以在以後遇到問題時,再到本站查看其他的資訊。

  • 毫米波與微波 GaAs 放大器 毫米波與微波 GaAs 放大器 

    毫米波與微波 GaAs 放大器

    是德科技提供多種 MMIC 放大器,十分適合微波無線電、航太與國防,以及儀器應用。

  • Millimeter-wave and Microwave GaAs Attenuators Millimeter-wave and Microwave GaAs Attenuators 

    Millimeter-wave and Microwave GaAs Attenuators

    Keysight Technologies provides MMIC attenuators ideal for microwave radio, aerospace and defense, and instrumentation applications.

  • 毫米波與微波 GaAs 開關 毫米波與微波 GaAs 開關 

    毫米波與微波 GaAs 開關

    是德科技提供 MMIC 開關,十分適合微波無線電、航太與國防,以及儀器應用。

  • 毫米波與微波 GaAs 二極體 毫米波與微波 GaAs 二極體 

    毫米波與微波 GaAs 二極體

    是德科技提供 MMIC 二極體,十分適合微波無線電、航太與國防,以及儀器應用。

  • Millimeter-wave and Microwave GaAs Frequency Dividers and Prescalers Millimeter-wave and Microwave GaAs Frequency Dividers and Prescalers 

    Millimeter-wave and Microwave GaAs Frequency Dividers and Prescalers

    Keysight Technologies provides MMIC frequency dividers and prescalers ideal for high frequency communications, microwave instrumentation, and EW radar system applications.

  • 毫米波與微波 GaAs 乘法器 毫米波與微波 GaAs 乘法器 

    毫米波與微波 GaAs 乘法器

    是德科技提供多種的 MMIC 乘法器(multiplier),十分適合用於微波無線電、航太與國防,以及儀器量測等應用。

  • 毫米波與微波 GaAs 混頻器 毫米波與微波 GaAs 混頻器 

    毫米波與微波 GaAs 混頻器

    是德科技提供多種的 MMIC 混頻器,十分適合用於微波無線電、航太與國防,以及儀器量測等應用。

  • 毫米波與微波 GaAs 特殊 IC 毫米波與微波 GaAs 特殊 IC 

    毫米波與微波 GaAs 特殊 IC

    是德科技提供多種的 MMIC 特殊 IC,十分適合用於微波無線電、航太與國防,以及儀器量測等應用。

  • 毫米波與微波 GaAs 限制器 毫米波與微波 GaAs 限制器 

    毫米波與微波 GaAs 限制器

    是德科技提供多種的 MMIC 限制器,十分適合用於微波無線電、航太與國防,以及儀器量測等應用。