您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

Nemo 無線網路解決方案

利用是德科技的 Nemo 網路射頻量測和分析解決方案,客戶可更好、更經濟有效地最佳化和自動化他們的流程和無線網路。

提高運作效率

提高自動化程度並簡化流程,讓客戶能利用更少資源完成更多工作。藉由將測試、分析和驗收流程自動化,我們的解決方案可協助客戶節省運作成本,提高專案交付效率。我們可協助客戶專注於他們的核心競爭力和專案進展。

根據企業發展調整測試與量測投資

我們提供靈活且可擴充的商業模式和交付機制(如 SaaS)讓客戶能根據專案和企業發展來調整他們的投資,進而改善現金流控管,降低經營風險。如此可實現更靈活的資本支出和運作成本管理。

端到端資訊交換

Nemo 工具可在量測分析過程中提供獨特的端到端資訊交換。從量測資料的收集到後期處理與分析,我們的產品支援流暢的資訊交換。我們的雲端解決方案透過對量測與分析產品進行即時監測與管理,更輕易地全面整合所有階段的資訊。

Nemo 網路射頻量測工具可用於無線網路生命週期的各個階段:

  • 網路推出和最佳化
    - Nemo Outdoor 用於路測
    - Nemo Handy 用於手持式量測
    - Nemo FSR1 掃描器用於頻率掃描
  • 網路效能評估
    - Nemo Invex II 可對無線通訊業者進行企業級績效評估
    - Nemo Walker Air 可對無線通訊業者進行建築物內部效能評估
  • 網路監測和控制
    -
    Nemo Customer Experience Monitor 可基於不同應用對無線網路進行監測
    - Nemo Autonomous Probe 提供無人值守的自動量測
    - Nemo Cloud 針對 Nemo 量測解決方案提供遠端系統管理和控制
  • 網路資料後期處理與分析
    -
    Nemo Analyze 可對 Nemo 工具擷取的資料進行後期處理與分析
    - Nemo WindCatcher 可對來自多個資料收集供應商的資料進行後期處理與分析
    - Nemo Xynergy 用於分析路測、OSS 呼叫跟蹤、小型基地台/分散式天線系統(DAS)和網路管理資料

Nemo 網路射頻量測和分析解決方案支援從 2G、3G 到 LTE-A/4G 的所有最新無線技術 -- 包括 LTE 語音(VoLTE)、載波聚合(CA)、LTE 影片(ViLTE)和 WiFi 語音(VoWiFi)等技術的量測

  • Nemo Outdoor Nemo Outdoor 

    Nemo Outdoor

    • Nemo Outdoor 是用於無線網路測試的路測工具,可在筆記型電腦上運作
    • 支援多種最新技術,例如 LTE-A 3 載波聚合、LTE Cat 12 裝置、VoLTE/ ViLTE、VoWiFi/ViWiFi 和 eMBMS 測試

  • Nemo Cloud Nemo Cloud 

    Nemo Cloud

    • Nemo Cloud 是一項用於遠端控制和管理量測序列的集中化網路服務
    • 將 Nemo 產品、量測和分析流程、以及資料回饋,連接到一個端到端解決方案中
    • 可節省相關營運成本

  • Nemo Invex II Nemo Invex II 

    Nemo Invex II

    • Nemo Invex II 是適用於無線網路的參考測試系統,具有精確和應用廣泛等特點
    • 支援多種最新技術,例如 LTE-A 3 載波聚合、VoLTE/ ViLTE、VoWiFi/ViWiFi 和 eMBMS 測試
    • 廣泛的應用測試功能

  • Nemo Analyze Nemo Analyze 

    Nemo Analyze

    • Nemo Analyze 是用於分析 Nemo 工具所擷取到的資料之桌上型解決方案
    • Nemo Analyze 可執行強大的後期處理分析、故障診斷和統計報告
    • 對路測資料進行快速而高效地後期處理與分析

  • Nemo Xynergy Nemo Xynergy 

    Nemo Xynergy

    • Nemo Xynergy 是功能強大的可擴充網路平台,主要用於分析路測、RAN、呼叫追蹤、定位和用戶資料
    • 自動執行網路管理生命週期中的關鍵任務
    • 支援多個資料來源和所有主流技術

  • Nemo Autonomous Probe Nemo Autonomous Probe 

    Nemo Autonomous Probe

    • Nemo Autonomous Probe 可在無人操作模式下,對無線網路進行每週 7 天、每天 24 小時量測
    • 提升客戶量測效率 -- 直接節約經營成本
    • 對高達四個網路進行連續量測和參考測試

  • Nemo Walker Air Nemo Walker Air 

    Nemo Walker Air

    • Nemo Walker Air 是可攜式解決方案,可對多個無線網路和技術進行參考測試
    • 廣泛的應用、即時語音品質和視訊測試功能
    • 可以使用平板電腦集中控制六個裝置和可攜式掃描器

  • Nemo Handy Nemo Handy 

    Nemo Handy

    • 此 Android 應用軟體可用來量測空中介面的無線診斷訊息,以及行動應用的服務品質(QoS)與體驗品質(QoE)
    • 具備室內地圖和 Nemo 瞬間報告特性,是建築物內量測的理想選擇
    • 廣泛的應用測試能力

  • Nemo 客戶感知監測方案 Nemo 客戶感知監測方案 

    Nemo 客戶感知監測方案

    • Nemo 客戶感知監測方案是供專業客戶進行體驗監測的可擴充式工具
    • 量測無線網路效能和服務
    • 從最終使用者的角度(體驗品質,QoE)獲得真實的使用者體驗

  • Nemo FSR1 Nemo FSR1 

    Nemo FSR1

    • 是德科技首款模組化射頻掃描接收器
    • 支援 GSM、WCDMA、CDMA、EVDO、TD-SCDMA、LTE FDD/TDD、MIMO 和頻譜分析量測
    • 體積小,低功耗

  • Nemo WindCatcher Nemo WindCatcher 

    Nemo WindCatcher

    • Nemo WindCatcher 是不受限於廠商的整合式網路分析解決方案
    • 支援當前市場上所有主要的資料收集工具
    • 支援市場上的各種資料登錄和所有主要的資料收集工具

相關產業與技術