您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

元件電流波形分析儀

CX3300 系列元件電流波形分析儀是全球首款可清晰且準確地呈現低位準電流波形的儀器。過去我們無法量測或探測不到這些波形。

專用的電流感測器可量測從 100 pA 位準動態電流,一直到具 200 MHz 最大頻寬的 10 A 電流。CX3300 主機內建的感測器以最大 1 GSa/s 取樣速度和 14 位元及 16 位元寬動態範圍來擷取信號。如此優異的特性,讓您能夠量測大範圍的動態電流,例如透單次量測來擷取從待機或睡眠模式進入運作狀態的信號。此外,利用更大頻寬和更快的擷取速度,您甚至可在不到 100 ns 的時間內量測高速脈衝響應,現有儀器很難做到這一點。

您無需翻閱手冊就能開始進行電流波形量測。配備 14.1 吋觸控面板的顯示幕和熟悉易用的操作介面,可節省您的寶貴時間。

CX3300 系列具備這些前所未有的特性和效能,可大幅提昇您的測試效率,並為您的研發任務提供更深入的洞察力。

  • 元件電流波形分析儀主機 元件電流波形分析儀主機 

    元件電流波形分析儀主機

    • 小型的 2 通道和 4 通道機型
    • 14 位元或 16 位元寬動態範圍
    • 最大 200 MHz 寬廣頻寬和 1 GSa/s 取樣率
    • 先進和易使用的 14.1 吋多點觸控 GUI