尋找感興趣的產品?
技術更新服務
極致發揮資產價值、 改善工作效率。
善用技術更新策略,實現您的夢想
輕鬆擴充並升級測試設備,以便提升設備利用率,並以經濟實惠的方式轉移至新技術。 跟上新興技術的發展腳步,充分發揮測試資產的最大價值。 透過技術更新策略,找出您未充分利用的資產,並善用舊換新優惠方案,將您的設備汰舊換新,以加速推出新產品。
汰舊換新、 升級換購、 降低成本。
導入新的測試技術所費不貲,很可能超出您的預算,由於更換新設備的代價過高,您不得不繼續使用既有的老舊設備。 但您可能沒有意識到,使用老舊設備的問題層出不窮,不但打亂了原訂的時程表和預算安排、產生料想不到的費用,同時也導致產品上市時間大幅延宕。 透過是德科技汰舊換新方案,您可用極優惠的折扣價,購入其他是德科技硬體、軟體與服務,以降低成本、獲得所需技術,來確保您的產品能如期問市。
- 參加舊換新方案,以優惠價格將未充分利用的設備舊換新
- 採購成本比新購儀器低了 20% 至 50%
- 快速轉移至最新技術
維持專案不間斷運作、 無縫完成技術轉移。
您的測試系統是否採用已經停產的儀器? 很多使用者也有同樣的問題。 在航太與國防以及量產製造領域,許多廠商的測試系統皆採用舊型儀器。 準確度、可重複性和可靠度,是測試設備的三大關鍵要點。 是德科技客製維修和校驗服務提供超出標準合約的服務範圍,可支援各種傳統的舊型儀器。 是德科技可協助您建立客製的方案,讓您能無縫轉移至全新技術。
- 以經濟有效的方式,讓舊儀器能以保證規格持續運作
- 我們提供品質可靠的零件,以及經驗豐富且訓練有素的技術人員
- 維持不間斷的業務運作,直到您的業務需要採用更新的技術
需求不斷改變、 輕鬆跟上演進腳步。
從現有儀器獲得更多測試功能。 您可輕易增加通道數、提高頻率並擴展頻寬等。 藉由提升測試資產價值,您無需一再添購新設備。 您可輕鬆地將設備送回是德科技進行升級,以便充分保障您的設備投資。
- 強化現有硬體的功能
- 與購買新設備相比,節省更多資金
- 保持完整相容性,同時延用已安裝的選項和應用軟體
使用 Keysight BERT、Infiniium UXR 系列示波器和任意波形產生器,將高速數位實驗室工作台升級
現代電子裝置需符合高速、低功耗要求,設計邊限也變得更小。在此情況下,想要縮短開發週期,困難度相當高。 不要讓效能不佳的示波器、誤碼率測試儀(BERT)或任意波形產生器(AWG),耽誤您實現創新的進度。 立即使用是德科技高效能儀器,將您的高速數位實驗室升級,以全面因應未來需求。 UXR 系列示波器、M8040A BERT、M8050A BERT、M8199B 和 M8198A AWGS 提供領先業界的效能,讓您能隨時跟上未來標準的發展腳步。
在限定優惠期限內將您的儀器汰舊換新,最高可享 40% 優惠折扣。
升級為新的 Keysight N5186A MXG 向量信號產生器
無線通訊和航太與國防應用的要求不斷改變,以滿足更大的頻率範圍和複雜的調變需求,例如 MIMO、波束成形,以及不斷增加的資料需求。 Keysight N5186A 採 2U 高設計、提供多達 4 個輸出通道,可協助您克服前述挑戰。 相較於其他信號產生器,Keysight MXG 配備了創新的嵌入式反射計。 此外,Keysight N5186A 透過外部連接來簡化複雜的測試配置,大幅減少所占用的工作台空間。
透過汰舊換新方案購買全新的 Keysight N5186A,最高可享 40% 的優惠折扣。
升級為新的 Keysight E505xA SSA-X 信號源分析儀
E505xA 系列為是德科技下一代信號源分析儀,提供單機式信號源分析儀所需的準確解決方案。 它配備簡潔的現代介面,讓使用者能透過多視窗操作提高量測效率。 E505xA 系列支援最新的軟體,以擴大量測範圍並滿足最新的要求。 該系列的產品陣容包括 E5055A、E5056A、E5057A 和 E5058A 等 4 款機型,提供 1 MHz 至 54 GHz 的頻率範圍。
即日起,將指定的信號源分析儀,換購為新的 E505xA 信號源分析儀,最高可享 35% 優惠折扣。
升級為最新的 Keysight E5081A ENA-X 向量網路分析儀
今天,許多供應商解決方案需使用網路和頻譜分析儀,對 5G 和衛星通訊相關元件執行 EVM 量測。 然而,Keysight E5081A 讓您能透過單一設定,輕鬆完成這項繁複的任務。 這個 Keysight ENA X 系列分析儀的新成員,可在 DUT 平面上使用完整的向量校正功能,準確執行可重複的量測,讓您無需不停地手動進行測試配置。
在限定優惠期限內,將指定的 Keysight 或 Rohde & Schwarz 向量網路分析儀,換購為新的 E5081A,最高可享 40% 優惠折扣。
升級為新的 M980xA 或 M983xA PXI 網路分析儀
Keysight M980xA 系列 PXI 網路分析儀採用真正的多埠架構,可因應最嚴苛的挑戰,不論您使用多少埠,都能獲得出色的效能。 是德科技提供最齊備的 PXI VNA 量測應用軟體,包括頻譜分析和雜訊指數量測等,讓您能深入了解裝置特性。PNA/PNA-X 還提供直接數位合成器(DDS)和選項 UNY,可改善主動元件特性分析結果並縮短測試時間。
Keysight M983xA PXIe 向量網路分析儀(VNA)將所有量測功能整合於一機,讓您能以更快的速度、更高的靈活性,對多站、多 DUT、多埠系統進行特性分析。
即日起,將指定的是德科技、羅德史瓦茲(R&S)或安立知(Anritsu)向量網路分析儀,換購為新的 M980xA 或 M983xA,最高可享 75% 優惠折扣。
升級為新的 Keysight Streamline 系列 USB 向量網路分析儀
可攜式網路分析儀不必然跟低效能畫上等號。 Keysight P500xA/B 以及 P502xA/B USB 向量網路分析儀(VNA)為可攜式 Streamline 系列樹立了高效能和靈活性標竿。 具備同級產品中最佳的效能,讓您能信心十足地快速獲得可靠且可重複的量測結果。
即日起,將指定的是德科技、羅德史瓦茲(R&S)或安立知(Anritsu)向量網路分析儀,換購為新的 P500xA/B 或 P502xA/B,最高可享 75% 優惠折扣。
使用是德科技最新的高效能型網路分析儀,提升元件特性分析效率
分析主動元件的特性時,善用最出色速度和效能的組合,可讓您一路領先。 在研發階段,PNA 向量網路分析儀(VNA)系列可提供出色的量測完整性,讓您能獲得更深入的洞察力,進而打造頂尖的設計。 在生產線上,是德科技 PNA 網路分析儀可提供最高的量測速率和可重複穩定度,讓您能將出色的設計轉變成競爭力十足的產品。
PNA/PNA-X 還提供直接數位合成器(DDS)和選項 UNY,可改善主動元件特性分析結果並縮短測試時間。
即日起,將指定的是德科技或羅德史瓦茲(R&S)網路分析儀,換購為新的 PNA X 或 PNA 網路分析儀,最高可享 55% 優惠折扣。
升級為新的是德科技 5G 信號分析儀或微波信號產生器
5G 網路為人類帶來更快、更可靠的無線通訊方式。 它們開啟了通往物聯網(IoT)網路、無人駕駛、寬頻固定無線網路,以及更高速視訊串流的大門。 想要成功部署 5G,您需採用提供第 1 - 7 層端對端測試、精密量測,以及深度網路可視性的解決方案,以便降低整個 5G 生態系統的開發和營運風險。了解是德科技 5G 解決方案。
把握機會參加技術更新促銷活動,凡購買指定的 5G 信號分析儀,最高可享 50% 的汰舊換新優惠折扣。
升級為新的 Keysight Infiniium MXR B 系列示波器
Keysight Infiniium MXR B 系列示波器搭載了透過硬體加速的自動化分析工具、超低的前端雜訊,以及不打折的效能。工程師可使用這款穩定可靠的示波器,以一致的效能進行設計、測試,進而縮短產品上市時間。
即日起,在限定優惠期限內將您現有的是德科技示波器或他牌示波器,換購為新的 Infiniium MXR B 系列示波器,最高可享 60% 舊換新優惠折扣。 請聯絡是德科技業務專員以了解詳情。
升級為新的 Keysight E5080B ENA 向量網路分析儀
在當今的競爭態勢下,您需要有新的思維,才能在提高利潤的同時,持續保持產業領導地位。 是德科技將全力協助您的工程團隊、測試實驗室和生產線,為開發更高頻率的產品做好準備,並以合理的成本獲得新技術。
現在,是德科技誘人的技術更新促銷活動,讓您能以超優惠價格,升級至新的 Keysight E5080B ENA 向量網路分析儀。 E5080B 整合式解決方案結合多種儀器功能,讓您能事半功倍地完成任務,將開發週期的時間減半。
請把握機會參加是德科技汰舊換新活動,將指定機型的儀器換購為新的 E5080B,最高可享 55% 優惠折扣。您也可以靈活運用是德科技的財務支援方案,獲得您需要的工具。
省時、 省錢、 淘汰過時設備。
技術更新工具套件
是德科技客服中心提供您需要的協助