永不犧牲功能或可攜性

現代通訊網路的現場測試,讓您的設備面臨了全新的要求,因此您必須在功能和可攜性之間進行取捨。 FieldFox 是業界功能最強大的手持式分析儀,在一台由電池供電的可攜式儀器中,提供超過 25 項量測功能。 您可在現場自行安裝授權碼,立即將手持式分析儀升級,以便因應最新和持續改變的量測需求。

您可選擇目前需要的功能,並於日後需求改變時添加更多功能。

FieldFox 射頻分析儀軟體

備有超過 25 套可透過授權碼啟用的應用軟體。

干擾分析儀和頻譜圖軟體截圖

頻譜分析

  • 即時頻譜分析儀(RTSA)
  • 類比解調
  • 干擾信號搜尋
  • IQ 分析儀
2 埠參數軟體截圖

纜線與天線測試(CAT)

  • 向量網路分析(VNA)
  • 2 埠 S 參數
  • TDR 纜線量測
FieldFox 手持式分析儀的 RTSA 干擾信號追蹤功能

5G/LTE 現場測試

  • EMF 量測
  • OTA(Over-The-Air)測試
  • 通道掃描器
  • 寬頻分析
使用 USB 峰值功率感測器軟體進行脈衝量測

功率量測

  • USB 功率感測器量測
  • 內建功率錶
  • 脈衝量測
  • 峰值功率感測器
室內與室外地圖測繪,以便收集資料

工具程式

  • 遠端控制
  • GPS 接收器
  • 室內/室外地圖測繪
  • 直流偏壓可變電壓源

A 系列:

  • 頻率範圍高達 50 GHz
  • 頻寬高達 10 MHz
  • 10 kHz 時的最小相位雜訊:-111 dBc/Hz(典型值)
  • 2 GHz 時的最小 DANL:-158 dBm(典型值,已開啟前置放大器)

B 系列:

  • 頻率範圍高達 54 GHz
  • 頻寬高達 120 MHz
  • 5G NR 解調功能
  • 10 kHz 時的最小相位雜訊:-117 dBc/Hz(典型值)
  • 2 GHz 時的最小 DANL:-163 dBm(典型值,已開啟前置放大器)

遠端現場監測:

您可在單一軟體平台上控制頻譜、量測使用率並找出干擾。

FieldFox 是一款多合一監測裝置,可用於搜尋干擾,包括最後一哩測試和干擾源定位。

買一台 FieldFox,送兩套軟體

需要進行射頻纜線故障排除、OTA(Over-The-Air) 無線通訊、類比無線電,或電磁干擾(EMI)先期認證測試? 立即以優惠方案購買所需的產品!

即日起,凡購買指定的 FieldFox 手持式分析儀,即可免費獲得兩個最暢銷的 FieldFox 軟體選項。

買一送二精選軟體

斷點距離截圖

TDR 纜線量測

使用時域反射量測,找出纜線故障的位置和性質。

內建 GNSS/GPS 接收器軟體截圖

GSSN/GPS 接收器

使用內建的 GNSS/GPS 接收器,在量測結果中附加地理位置標籤。

FieldFox 手持式分析儀的電磁干擾(EMI)量測功能

EMI 量測

評估電磁干擾(EMI)先期認證限制並執行法規稽核。

類比解調軟體

類比解調

解調並分析射頻發射器的 AM 和 FM 信號。

FieldFox 分析儀軟體和系統特性

使用 iPad 或 iPhone 進行遠端控制

現在,工程師和技術人員可透過 iPhone、iPad 或 iPad Touch 等 iOS 行動裝置,從遠端監測並控制 FieldFox。 FieldFox 的 Remote Viewer iOS 應用軟體可模擬 FieldFox 前面板,讓您能透過 iOS 裝置來操控 FieldFox 的按鍵,包含實體按鍵和軟體功能鍵。 您還可透過此應用軟體即時存取技術文件,例如產品規格書。

FieldFox 的 Data Link 軟體可快速產生報告和文件

FieldFox 隨附 Data Link 軟體,可提供資料傳輸、資料定義和報告產生等功能。 您可將標記和限制值加入軌跡,然後使用此 Data Link 軟體載入纜線檔和天線係數。

透過 LAN 和 FieldFox 程式設計功能來實現遠端控制

所有 FieldFox 機型都可經由 LAN 和 USB,透過 SCPI 進行控制。

內建可變直流偏壓源

FieldFox 內建可變直流偏壓源, 可為待測放大器、偏壓塔頂放大器(TMA)提供直流電,以滿足從 TMA 至天線的掃描需求(需單獨購買 T 型偏壓器)。

內建 GNSS/GPS

內建的 GNSS/GPS 接收器,可提供各個量測的地理位置標籤。 地理位置資料(時間、緯度、經度和海拔高度)都可顯示於螢幕上,並儲存到資料檔案中 除了位置資訊外,GPS 還可提供外部參考,以便改善 FieldFox 頻率準確度。

支援 USB 鍵盤和滑鼠

FieldFox 支援 USB 鍵盤和滑鼠操作,可在進行現場量測時加快文字輸入,例如輸入檔案名稱。

是德科技客服中心提供您需要的協助