尋找感興趣的產品?
精密型電流電壓分析儀
功能強大的特性分析軟體和內建 SMU 的精密型電流電壓分析儀,確保證準確且高效率的電流電壓量測,讓您能清楚洞察各式各樣應用的特性。
Bundle with Select Modules and Save
Take advantage of our 15% bundle discount for advanced non-volatile memory tests when you purchase the semiconductor device analyzer and its modules.
Save Now on Semiconductor Analyzer Mainframe
Save 30% on the semiconductor device analyzer mainframe to accelerate the research and study of advanced devices.
Highlights
功能強大的特性分析軟體和內建 SMU 的精密型電流電壓分析儀,確保證準確且高效率的電流電壓量測,讓您能清楚洞察各式各樣應用的特性。是德科技精密電流電壓分析儀系列有以下三個系列可供選擇:
先進元件分析儀
先進元件分析儀(B1500A 和 B1505A)為靈活的多合一分析儀,支援電流電壓、電容電壓、脈衝/動態電流電壓等量測,並可為從基礎到尖端應用提供完整的特性分析。該分析儀提供多達 10 個插槽的可配置模組,方便工程師隨時擴充功能。EasyEXPERT group+ 可在配備 15 吋觸控螢幕的內建主機 PC 和外部 PC 上運作。
精密型 IV 分析儀
精密型 IV 分析儀(配備 EasyEXPERT group+ 的 E5270B/E526xA)為高效能型分析儀,具有低至 0.1 fA 的電流量測功能和 SMU 擴充性,可用於先進的 IV 特性分析。EasyEXPERT group+ 可在 PC 上運作。
經濟型 IV 分析儀
經濟型 IV 分析儀(配備 EasyEXPERT group+ 的 B2900A 系列 SMU)為入門型分析儀,具有完整的 IV 特性分析功能和低至 10 fA 的解析度。工程師可組合多個 SMU,最多可獲得 8 個通道。EasyEXPERT group+ 可在 PC 上運作。
Find the Model that's Right for You
Extend the capabilities
Featured resources for the 精密型電流電壓分析儀
Want help or have questions?