這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
模組化 PXI 信號分析儀
體積小、速度快、易於擴充用的 PXI 信號分析儀,讓您的實驗室如虎添翼
小、快、可擴充又準確
PXI 信號分析儀提供建構單通道或多通道模組化測試解決方案所需的基礎模組,具有體積小、可擴充又靈活的優點。 您可利用共用的處理器、外框或機箱、顯示器,以及介面,根據實驗室需求,全面客製您的測試機架。 Keysight PXI 和 PXIe 信號分析儀是設計驗證和生產製造應用不可或缺的工具。這些應用對快速量測、品質控制、產品相符性和測試最佳化有極高的要求。
找到符合您需求的型號
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
M9260A 音頻分析儀專為快速、高效能的音頻量測和純音頻信號產生而設計,是高速量產測試的最佳選擇。
M9290A CXA-M PXIe 信號分析儀提供高達 26.5 GHz 的頻率範圍。 它的掃描模式和 FFT 模式,可協助您識別突波信號和諧波。
Keysight M9391A PXIe 向量信號分析儀包括模組化硬體和動態軟體,所有元件均針對射頻製造測試環境進行最佳化。
Keysight M9393A 傳承是德科技先進的微波量測技術,其模組化架構讓您能根據自己的特定需求來客製最合適配置。
Ready for 5G. Keysight M9410A PXI vector transceiver (VXT) integrates a vector signal generator (VSG) and analyzer (VSA) with 1.2 GHz instantaneous bandwidth in a 2-slot PXI module.
M9411A PXI 向量收發器(VXT)將向量信號產生器(VSG)和向量信號分析儀(VSA)整合入 3 插槽 PXI 模組中,其提供 1.2 GHz 瞬時頻寬、客製化 FPGA,以及光學 I/O。
專為高速解決方案量身打造的收發器,可提供更快的製造測試,適用於無線元件、功率放大器和射頻前端模組。 它還提供內建的即時 FPGA 加速量測功能。
下一頁
保護您的創新投資
是德科技客服中心提供您需要的協助