您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

手持式示波器、分析儀、電錶

  • FieldFox RF 分析儀,4 / 6 GHz FieldFox RF 分析儀,4 / 6 GHz 

    FieldFox RF 分析儀,4 / 6 GHz

    Keysight FieldFox 分析儀是易於攜帶的手持式 RF 測試工具組,包含手持式向量網路分析儀、纜線與天線測試儀、手持式頻譜分析儀、功率錶,以及向量電壓計。

  • 手持式頻譜分析儀 (HSA) 手持式頻譜分析儀 (HSA) 

    手持式頻譜分析儀 (HSA)

    • 4 款機型
    • 頻率範圍為 100 kHz 至 20 GHz
    • 具備適應嚴苛野外環境的效能與功能
    • 可自動執行例行作業以節省時間並確保一致的結果

  • Keysight U1200系列手持式數位萬用電錶和鉤錶 Keysight U1200系列手持式數位萬用電錶和鉤錶 

    Keysight U1200系列手持式數位萬用電錶和鉤錶

    概述: 是德手持式萬用電錶和鉤錶可讓您檢查更寬廣的量測範圍,並提供比其他同級產品更高的價值。

  • TrueIR Thermal Imagers TrueIR Thermal Imagers 

    TrueIR Thermal Imagers

    • Identify abnormalities faster with 4x more in-camera fine resolution
    • Monitor temperature changes through image logging and temperature trending capabilities
    • Ability to focus on objects as close as 10 cm away

  • Keysight U1600A 系列掌上型示波器 Keysight U1600A 系列掌上型示波器 

    Keysight U1600A 系列掌上型示波器

    Keysight U1600A 系列掌上型數位示波器,20 至 40 MHz,2 頻道

  • Keysight U1700A 手持式電容與 LCR 錶 Keysight U1700A 手持式電容與 LCR 錶 

    Keysight U1700A 手持式電容與 LCR 錶

    是德的新系列手持式電容與 LCR 錶,可讓您便利地進行快速基本的 LCR 量測……

  • 手持式絕緣電阻測試儀 手持式絕緣電阻測試儀 

    手持式絕緣電阻測試儀

    Wireless insulation resistance testing via PC or iOS/Android based devices
    Automatic test report generation
    Measure up to 260 GΩ
    Timed / PI / DAR test
    Adjustable test output voltage from 10 V to 1.1 kV1
    4.5 digit DMM with OLED display, basic2 and full featured3