聯絡是德專家

Keysight InfiniiVision 3000A X 系列示波器

Supercharge your oscilloscope bandwidth for free!示波器新紀元:價格不變,功能多更多 - 頻寬高達 1GHz 和選配的整合式數位電壓錶

深入觀察信號:

  • 每秒 1 百萬個波形的更新速率

利用 5 合 1 儀器進行多元量測:

  • 有 DSO 或 MSO(具 16 個數位通道)機型可供選擇,支援 100 MHz 至 1 GHz 的頻寬
  • 協定分析應用軟體(選配)
  • 內建的 20 MHz 函數/任意波形產生器(選配)
  • 整合式數位電壓錶(選配)

獲得最大的設備投資保障

  • 全面的升級能力: 頻寬、MSO、標配 2 Mpts 記憶體可升級為 4 Mpts、WaveGen、DVM 和各種應用軟體
  • 和所有是德儀器一樣的 3 年期標準保固

Get a quote today

觀看 Keysight InfiniiVision X 系列示波器展示影片

查看全部的 Keysight InfiniiVision 系列產品

比較所有 3000 X 系列示波器 (18)

搜尋示波器

  • DSOX3012A DSOX3012A 示波器:100 MHz,2 個通道 DSOX3012A DSOX3012A 示波器:100 MHz,2 個通道 (1) 

    DSOX3012A DSOX3012A 示波器:100 MHz,2 個通道

    Keysight InfiniiVision 3000 X 系列 100 MHz示波器提供 2 個類比通道、高達4 Mpts 記憶體,和 1,000,000 波形/秒的更新速率。

  • MSOX3012A MSOX3012A 示波器:100 MHz,2 個類比通道 + 16 個數位通道 MSOX3012A MSOX3012A 示波器:100 MHz,2 個類比通道 + 16 個數位通道 (1) 

    MSOX3012A MSOX3012A 示波器:100 MHz,2 個類比通道 + 16 個數位通道

    Keysight InfiniiVision 3000 X 系列 100 MHz示波器提供 2 個類比通道和16 個數位通道、高達 4 Mpts 記憶體,以及 1,000,000 個波形/秒的更新速率。

  • DSOX3014A 示波器:100 MHz,4 個通道 DSOX3014A 示波器:100 MHz,4 個通道 (1) 

    DSOX3014A 示波器:100 MHz,4 個通道

    Keysight InfiniiVision 3000 X 系列 100 MHz 示波器提供 4 個類比通道、高達4 Mpts 記憶體,和 1,000,000 波形/秒的更新速率。

  • MSOX3014A MSOX3014A 示波器:100 MHz,4 個類比通道 + 16 個數位通道 MSOX3014A MSOX3014A 示波器:100 MHz,4 個類比通道 + 16 個數位通道 (1) 

    MSOX3014A MSOX3014A 示波器:100 MHz,4 個類比通道 + 16 個數位通道

    Keysight InfiniiVision 3000 X 系列 100 MHz示波器提供 4 個類比通道和16 個數位通道、高達 4 Mpts 記憶體,以及 1,000,000 個波形/秒的更新速率。

  • DSOX3024A DSOX3024A 示波器:200 MHz,4 個通道 DSOX3024A DSOX3024A 示波器:200 MHz,4 個通道 (1) 

    DSOX3024A DSOX3024A 示波器:200 MHz,4 個通道

    Keysight InfiniiVision 3000 X 系列 200 MHz示波器提供 4 個類比通道、高達4 Mpts 記憶體,和 1,000,000 波形/秒的更新速率。

  • MSOX3024A MSOX3024A 示波器:200 MHz,4 個類比通道 + 16 個數位通道 MSOX3024A MSOX3024A 示波器:200 MHz,4 個類比通道 + 16 個數位通道 (1) 

    MSOX3024A MSOX3024A 示波器:200 MHz,4 個類比通道 + 16 個數位通道

    Keysight InfiniiVision 3000 X 系列 200 MHz示波器提供 4 個類比通道和16 個數位通道、高達 4 Mpts 記憶體,以及 1,000,000 個波形/秒的更新速率。

  • DSOX3032A DSOX3032A 示波器:350 MHz,2 個通道 DSOX3032A DSOX3032A 示波器:350 MHz,2 個通道 (1) 

    DSOX3032A DSOX3032A 示波器:350 MHz,2 個通道

    Keysight InfiniiVision 3000 X 系列 350 MHz 示波器提供 2 個類比通道、高達4 Mpts 記憶體,和 1,000,000 波形/秒的更新速率。

  • MSOX3032A MSOX3032A 示波器:350 MHz,2 個類比通道 + 16 個數位通道 MSOX3032A MSOX3032A 示波器:350 MHz,2 個類比通道 + 16 個數位通道 (1) 

    MSOX3032A MSOX3032A 示波器:350 MHz,2 個類比通道 + 16 個數位通道

    Keysight InfiniiVision 3000 X 系列 350 MHz示波器提供 2 個類比通道和16 個數位通道、高達 4 Mpts 記憶體,以及 1,000,000 個波形/秒的更新速率。

  • DSOX3034A DSOX3034A 示波器:350 MHz,4 個通道 DSOX3034A DSOX3034A 示波器:350 MHz,4 個通道 (1) 

    DSOX3034A DSOX3034A 示波器:350 MHz,4 個通道

    Keysight InfiniiVision 3000 X 系列 350 MHz 示波器提供 4 個類比通道、高達4 Mpts 記憶體,和 1,000,000 波形/秒的更新速率。

  • MSOX3034A MSOX3034A 示波器:350 MHz,4 個類比通道 + 16 個數位通道 MSOX3034A MSOX3034A 示波器:350 MHz,4 個類比通道 + 16 個數位通道 (1) 

    MSOX3034A MSOX3034A 示波器:350 MHz,4 個類比通道 + 16 個數位通道

    Keysight InfiniiVision 3000 X 系列 350 MHz示波器提供 4 個類比通道和16 個數位通道、高達 4 Mpts 記憶體,以及 1,000,000 個波形/秒的更新速率。

  • InfiniiVision 3000 X 系列示波器升級選項 InfiniiVision 3000 X 系列示波器升級選項 

    InfiniiVision 3000 X 系列示波器升級選項

    Keysight InfiniiVision 3000 X 系列示波器可全面升級,升級範圍包括:增加頻寬和混合信號功能。