這是我們認為您想查看的頁面.
觀看搜尋結果:
尋找感興趣的產品?
建議的搜尋
No product matches found - System Exception
相關內容
USB 模組化電源量測設備
配備3通道的 20V/120mA USB 電源量測設備,可在 4 象限下運作。
Keysight U272xA 是 3 通道的 USB SMU,可在4象限下運作。 它可當作獨立式模組或是模組化裝置來使用,如果和 USB模組化儀器和DAQ系列的其他模組搭配使用時,可進一步擴充為小型化解決方案。
為了讓使用者快速完成設定,Keysight U272XA 搭載了 Keysight Measurement Manager (AMM) 軟體。
您可使用 AMM 軟體的 Command Logger,輕鬆記錄對配置指令的擷取和檢視。 Code Converter 藉由將 Command logger 檔案轉成 VEE、VB、C++和 C# 程式碼,協助使用者輕鬆開發程式。
利用選購的 Keysight U2941A 參數測試治具,Keysight U2722A USB 電源量測設備可順利進行半導體元件測試 (包含 SMT 和 DIP IC)。
Keysight U2700A 系列 USB 模組化儀器榮獲 Design News 的 2009 年最佳產品類的Golden Mousetrap Award。 Design News 獎項已有二十年以上的歷史,旨在表彰在產品設計領域的工程創新和創造力。
Keysight U2723A USB 電源量測設備榮獲第20周年電子設計、Strategy News (EDN) ,以及直流與低頻測試類創意獎的殊榮。這些獎項是由工程師所投票選出的傑出工程專業人員以及創新的產品設計。
搜尋符合您需求的型號
已擁有其中一項產品?
瀏覽技術支援網頁
上一個
U2722A 是可在 4 象限下運作的 SMU。 可將通道串聯/並聯方式連接,以滿足更高功率的需求。
U2723A USB 模組化電源量測設備 3 通道提供 20V/120mA,可在 4 象限下運作。 它具備內建的測試腳本,每通道可執行最多兩個測試腳本,以簡化自動化測試流程。
下一頁
保護您的創新投資
是德科技客服中心提供您需要的協助