您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

VXI 產品

VXI 匯流排標準已成功實施多年。利用是德各種多功能的儀器級 VXI 量測模組產品組合,您可快速開發適用於各種應用和量測領域(如直流、類比、射頻和微波)的系統。

是德開放式產業軟體和 I/O 標準,可讓您省去編寫測試碼的麻煩,並降低實際的測試成本。我們的世界級量測專業知識與支援服務,可協助您快速取得準確的量測結果。

量測儀器

  • 量測模組(數位轉換器、數位萬用電錶、計頻器、功率錶)
  • 激發模組(任意波形產生器、數位類比轉換器)
  • 可擴充的高密度切換裝置,最高支援 3000 個通道


應用

  • 資料擷取 (DAQ)
  • 自動化測試
  • 控制應用

  • VXI 資料擷取模組 VXI 資料擷取模組 

    VXI 資料擷取模組

    是德VXI資料擷取模組提供從直流到微波,支援多種交換拓樸的交換解決方案。

  • VXI 模組化計頻器 VXI 模組化計頻器 

    VXI 模組化計頻器

    是德VXI模組化計頻器包含支援高達1GHZ頻寬的計頻器,有 B與C尺寸可供選擇。

  • Keysight VXI  數位萬用電錶 Keysight VXI 數位萬用電錶 

    Keysight VXI 數位萬用電錶

    是德VXI模組化數位萬用電錶包括B和C尺寸的5.5位數機種,以及C尺寸的6.5位數模組。

  • VXI 模組化任意波形產生器 VXI 模組化任意波形產生器 

    VXI 模組化任意波形產生器

    是德任意函數和波形產生器提供內建波形,另外您還可以自行產生複雜的任意波形。

  • Keysight VXI 數位I/O模組 Keysight VXI 數位I/O模組 

    Keysight VXI 數位I/O模組

    是德提供16位元至96位元VXI數位IO模組,包含72通道數位輸出/繼電器驅動器。

  • VXI 數位/類比轉換器 VXI 數位/類比轉換器 

    VXI 數位/類比轉換器

    是德數位類比轉換器提供多重電壓和電流輸出通道, 共有B和C兩種機卡尺寸可供選擇。

  • Keysight VXI 模組化主機與控制器 Keysight VXI 模組化主機與控制器 

    Keysight VXI 模組化主機與控制器

    Keysight VXI 主機 與控制器包含B與C尺寸的主機,以及可連接電腦與VXI 主機的 I/O 產品。

  • Keysight VXI 產品適用的配件與選項 Keysight VXI 產品適用的配件與選項 

    Keysight VXI 產品適用的配件與選項

    Keysight VXI 轉接器可將A或B尺寸模組安裝於C尺寸 的VXI 主機。