您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PXI 產品

PXI 產品具備出色的性能、創新的特性和量測專業技術

是德科技持續提升 PXI 創新功能,以協助您更快爭取產品上市先機,並達成降低測試成本的目標。此外,我們不斷擴大 PXI 和 PXIe 模組化產品的陣容,這些產品具有出色的品質、性能和量測專業技術,可為您帶來突破性功能。為了幫助您透過所選的軟體平台快速開發測試系統,是德科技提供包含全套儀器驅動程式、文件和範例的 PXI 模組,適用於 Microsoft® C/C++、C# 或 Visual Basic、MATLAB、VEE、LabVIEW 和 LabWindows/CVI 軟體平台。
 

  • PXI 示波器和數位轉換器 PXI 示波器和數位轉換器 

    PXI 示波器和數位轉換器

    是德科技數位轉換器是採用模組化架構設計的模組化轉換器多功能卡。是德科技 PXI 數位轉換器包括:PXIe 寬頻中頻數位轉換器和 PXIe 隔離數位轉換器。

  • PXI 向量信號分析儀 PXI 向量信號分析儀 

    PXI 向量信號分析儀

    RF 和微波向量信號分析儀

  • PXI 信號分析儀 PXI 信號分析儀 

    PXI 信號分析儀

    • 高達 26.5 GHz 的頻率,符合規格的效能
    • 頻段外和頻段內量測
    • 所有 X 系列信號分析儀均可獲致一致、可重複的量測結果
    • X 系列量測應用軟體

  • PXI 向量網路分析儀 PXI 向量網路分析儀 

    PXI 向量網路分析儀

    • 快速而準確的傳輸與反射傳輸量測
    • 支援雙埠或多埠測試
    • 同時分析多個裝置的特性

  • PXI 信號產生器 (信號源) PXI 信號產生器 (信號源) 

    PXI 信號產生器 (信號源)

    • 1 MHz 至 3 GHz 或 6 GHz
    • CW 信號源與向量信號產生器
    • 高達 10 µs 頻率與振幅切換速度

  • PXI 資料擷取和切換模組 PXI 資料擷取和切換模組 

    PXI 資料擷取和切換模組

    多款多工器、一般用途切換模組,和矩陣切換模組,支援直流到26.5 GHz的高速、高可靠度量測。

  • PXI 切換裝置 PXI 切換裝置 

    PXI 切換裝置

    多款多工器、一般用途儀器,和矩陣切換模組,支援直流到 26.5 GHz 的高速、高可靠度量測。

  • Keysight PXI 數位萬用電錶 (DMM) Keysight PXI 數位萬用電錶 (DMM) 

    Keysight PXI 數位萬用電錶 (DMM)

    是德 PXI 數位萬用電錶系列提供可信任的量測結果

  • PXI 電源量測設備 PXI 電源量測設備 

    PXI 電源量測設備

    • 額定輸出: 13V、± 1A、13W 或 6V、± 3A、18W
    • 高速輸出復原和低電壓傾斜
    • 高速電壓變化和快速趨穩時間
    • 支援高速、準確的低電流量測,例如 µA 級漏電流量測
       

  • PXI Signal Conditioning PXI Signal Conditioning 

    PXI Signal Conditioning

    RF and Microwave signal conditioning modules in a PXI form factor

  • PXI 模組化任意波形產生器 PXI 模組化任意波形產生器 

    PXI 模組化任意波形產生器

    是德模組化任意波形產生器結合了高取樣率和高位元解析度,讓設計人員能夠產生用來準確測試雷達、衛星和跳頻系統的理想波形。

  • PXI 數位 IO PXI 數位 IO 

    PXI 數位 IO

    • 32 位元數位 IO
    • 配有 PPMU 的 16 通道數位激發/響應
    • 250 MHz 碼型速率、125 M 向量/通道記憶體
    • 每個向量 1 ns 的信號緣位移解析度
    • 每通道可程控補償延遲

  • PXI 數位類比轉換器 PXI 數位類比轉換器 

    PXI 數位類比轉換器

    是德 PXI 數位類比轉換器提供多重電壓和電流輸出通道。

  • PXI 機箱與控制器 PXI 機箱與控制器 

    PXI 機箱與控制器

    Keysight PXI 機箱與控制器是建構高效能 PXI 測試系統的基礎元件。

  • PXI 軟體 PXI 軟體 

    PXI 軟體

    Software tools for PXI Test systems

  • PXI 衰減器 PXI 衰減器 

    PXI 衰減器

    • RF signal path attenuation simulation
    • Engineering verification
    • RF receiver sensitivity test
    • Adjacent channel interference

  • 儀器 PXI 光擴展器 儀器 PXI 光擴展器 

    儀器 PXI 光擴展器

    • 300 kHz to 26.5 GHz or 50 GHz
    • Up to and beyond 1.5 kilometers
    • 30 dB RF amplifier
    • USB extension for remote control

  • PXI FPGA 和量測加速器 PXI FPGA 和量測加速器 

    PXI FPGA 和量測加速器

    Keysight PXI FPGA 和量測加速器提供內嵌於 FPGA 處理器卡的 DPD/ET 量測功能。M9451A PXIe 量測加速器提供點對點連結,並且將 DPD/ET 量測速度提高 20 倍。

  • 適用於 PXI 產品的配件與選項 適用於 PXI 產品的配件與選項 

    適用於 PXI 產品的配件與選項

    • 為您的 PXI 模組化產品配備高品質配件。

PXI Products [已停產]
Product support information for your discontinued and obsolete PXI products.