聯絡是德專家

PCIe 數位轉換器和相關產品

是德科技的 PCI Express(PCIe)高速數位轉換器產品線逐漸取代前一代 PCI 和 cPCI 的外觀設計,可廣泛支援各種規格和功能:

  • 在單一或多通道上提供 100 MS/s 至 8 GS/s 的取樣率,高頻寬
  • 多種解析度
  • 靈活的擷取記憶體,適合各種不同的解析度
  • 快速資料傳輸速率
  • 使用 FPGA 架構的機板上即時信號處理

我們的產品經過適當調整之後,可滿足商用、工業、物理、航太與國防應用中的最高量測需求。

可當作 OEM 元件使用的高速數位轉換器

假如您計畫將高速資料轉換器導入設計,當作產品中的 OEM 元件,是德科技可提供最新的 ADC 技術與知識,全力支援您進行專案開發。典型的 OEM 應用包括醫療成像、非破壞性檢驗、資料儲存、半導體測試、環境監測和雷達。

您是否已經釐清相關的應用需求?選對適合您的數位轉換器了嗎?選擇並比較模組

別再猶豫了,請聯絡我們以獲得更多資訊,或詢問是德專家,以瞭解經濟有效的最佳解決方案。

您也可以瀏覽是德科技部落格或加入我們的 Twitter  社群,以了解高速數位轉換器技術和應用的演進過程。

  • U5303A PCIe 12-bit High-Speed Digitizer with On-Board Signal Processing U5303A PCIe 12-bit High-Speed Digitizer with On-Board Signal Processing 

    U5303A PCIe 12-bit High-Speed Digitizer with On-Board Signal Processing

    • Up to 3.2 GS/s sampling rate
    • 2 channels with 12-bit resolution and a DC to 2 GHz frequency range
    • Support for loading custom real-time processing
    • Suitable for applications such as OCT, TOF or environmental monitoring.

  • U5309A 8-bit PCIe Gen2 High-Speed Digitizer with On-Board Signal Processing U5309A 8-bit PCIe Gen2 High-Speed Digitizer with On-Board Signal Processing 

    U5309A 8-bit PCIe Gen2 High-Speed Digitizer with On-Board Signal Processing

    • Up to 2 GS/s sampling rate
    • 2 or 8 channels with 8-bit resolution and a DC to 500 MHz frequency range
    • Support for loading custom real-time processing
    • Suitable for applications such as analytical time-of-flight , laser ranging, ultrasound medical imaging

  • U5340A FPGA Development Kit for High-Speed Digitizers U5340A FPGA Development Kit for High-Speed Digitizers 

    U5340A FPGA Development Kit for High-Speed Digitizers

    • Integrate your IP advanced real-time signal processing algorithm within high-speed digitizers.
    • Shorten your time-to-market with turn-key, easy-to-use development flow and debug
    • Achieve multi GS/s real-time processing using your IP

  • U1084A 具備 on-board 信號處理的 Keysight 8 位元高速 PCIe 數位轉換器 U1084A 具備 on-board 信號處理的 Keysight 8 位元高速 PCIe 數位轉換器 

    U1084A 具備 on-board 信號處理的 Keysight 8 位元高速 PCIe 數位轉換器

    高速 PCIe® 資料轉換器具備電路板內建的 FPGA,適用於即時資料處理、支援 2 通道、2 到 4 GS/s 與最高達 1.5 GHz 的頻寬,最適合 OEM 應用。

  • PCI/PCI Express/CompactPCI/VME 多通道數位轉換器系統 PCI/PCI Express/CompactPCI/VME 多通道數位轉換器系統 

    PCI/PCI Express/CompactPCI/VME 多通道數位轉換器系統

    是德的數位轉換器和時序轉數位轉換器採用CompactPCI®格式,可輕易整合入複雜的多通道系統,當作擷取元件使用。