您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

PCIe 數位轉換器和相關產品

是德科技提供 PCIe 高速數位轉換器,是您開發先進產品的可靠夥伴。我們深厚的專業技術可協助您選擇最適合的解決方案,以便進行信號擷取,同時為整合到您的系統中做好準備。

是德科技獨家技術採用專有 IC,讓您可充分利用整合入數位轉換器的 ADC 和 FPGA。FPGA 的機板上即時演算法可在各種域中快速檢測信號特性。

我們提供了廣泛的韌體和應用軟體選項:

  • 韌體選項:特定的即時功能可加快整體的系統響應時間,例如平均或數位降頻等。
  • 應用軟體選項:搭載套件包括軟體和韌體,可針對專門需求提供特定配置,例如串流和記錄,或掃描來源 OCT。

此外,如果您需要整合自己的即時 IP 演算法,可使用額外的 FPGA 開發套件。

高速數位轉換器還可設計為 OEM 元件。其典型應用包括飛行時間分析、醫學成像、環境監測、土木工程、非破壞性檢驗(NDT)、半導體測試和機械工具。

無論您是已經有明確的應用要求,還是尚未做出最後選擇,我們的數位轉換器專家都可隨時幫助您確認最佳的應用解決方案。

請聯繫我們,以瞭解更多資訊。
 

您也可以瀏覽我們的部落格,以瞭解關於高速數位轉換器技術演進的更多資訊。

  • U5303A PCIe 12 位元高速數位轉換器,具機板內建的信號處理能力 U5303A PCIe 12 位元高速數位轉換器,具機板內建的信號處理能力 

    U5303A PCIe 12 位元高速數位轉換器,具機板內建的信號處理能力

    • 高達 3.2 GS/s 的取樣率
    • 具有 12 位元解析度的 2 個通道,直流至 2 GHz 頻率範圍
    • 支援載入客製的即時信號處理
    • 適用於 OCT、TOF 或環境監測等應用

  • U5310A PCIe 10 位元高速數位轉換器,具機板內建的處理能力 U5310A PCIe 10 位元高速數位轉換器,具機板內建的處理能力 

    U5310A PCIe 10 位元高速數位轉換器,具機板內建的處理能力

    • 高達 10 GS/s 的取樣率
    • 2 通道,具有 10 位元解析度,直流至 2.5 GHz 頻率範圍
    • 可在全取樣率下,針對機板上資料處理結果進行平均運算
    • 適用於醫學研究、MS-TOF、LiDAR、NDT、半導體、DSTS 等應用

  • U5309A PCIe 8 位元高速數位轉換器,具機板內建處理能力 U5309A PCIe 8 位元高速數位轉換器,具機板內建處理能力 

    U5309A PCIe 8 位元高速數位轉換器,具機板內建處理能力

    • 高達 2 GS/s 的取樣率
    • 具有 8 位元解析度的 2 或 8 個通道,直流至 500 MHz 的頻率範圍
    • 支援載入客製的即時信號處理
    • 適用於飛行時間分析、雷射測距和超音波醫學成像等應用

  • U1084A PCIe 8 位元高速數位轉換器,具機板內建的處理能力 U1084A PCIe 8 位元高速數位轉換器,具機板內建的處理能力 

    U1084A PCIe 8 位元高速數位轉換器,具機板內建的處理能力

    • 8 位元高速 PCIe 數位轉換器,具 FPGA
    • 取樣速率高達 4 GS/s,頻寬高達 1.5 GHz,主機板記憶體高達 512 MB
    • 適合的應用包括:飛行時間質譜分析、光達和電子自旋共振顯微鏡

  • U5340A FPGA Development Kit for High-Speed Digitizers U5340A FPGA Development Kit for High-Speed Digitizers 

    U5340A FPGA Development Kit for High-Speed Digitizers

    • Integrate your IP advanced real-time signal processing algorithm within high-speed digitizers.
    • Shorten your time-to-market with turn-key, easy-to-use development flow and debug
    • Achieve multi GS/s real-time processing using your IP

  • PCI/PCI Express/CompactPCI/VME 多通道數位轉換器系統 PCI/PCI Express/CompactPCI/VME 多通道數位轉換器系統 

    PCI/PCI Express/CompactPCI/VME 多通道數位轉換器系統

    是德的數位轉換器和時序轉數位轉換器採用CompactPCI®格式,可輕易整合入複雜的多通道系統,當作擷取元件使用。