AXIe 是針對模組化測試設備制定的開放式標準,它結合了現有標準 (ATCA、PXI、LXI 和 IVI®) 的優點,具有極高的機架利用率,並提供許多附加特性,例如時序、觸發和模組間資料傳輸等。這些特性對於部署高效能量測系統極為重要。

AXIe 是 LXI 和 PXI 標準的理想補充方案。 AXIe 儀器具有 PCIe和 LAN 介面,因此可當作虛擬PXI或LXI儀器使用。

AXIe 系列產品包括主機和控制器,以及性能領先同類產品的新模組: 任意波形產生器 (AWG)、高速邏輯分析模組、PCI Express gen3 和 HDMI 協定分析儀。

 

 

 

Want help or have questions?