您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

AXIe 產品

AXIe 是針對模組化測試設備制定的開放式標準,它結合了現有標準 (ATCA、PXI、LXI 和 IVI®) 的優點,具有極高的機架利用率,並提供許多附加特性,例如時序、觸發和模組間資料傳輸等。這些特性對於部署高效能量測系統極為重要。

AXIe 是 LXI 和 PXI 標準的理想補充方案。 AXIe 儀器具有 PCIe和 LAN 介面,因此可當作虛擬PXI或LXI儀器使用。

AXIe 系列產品包括主機和控制器,以及性能領先同類產品的新模組: 任意波形產生器 (AWG)、高速邏輯分析模組、PCI Express gen3 和 HDMI 協定分析儀。

 

 

 

  • AXIe M8000 系列 AXIe M8000 系列 

    AXIe M8000 系列

    • 高度整合的 BERT
    • 易於擴充與延伸
    • 提供準確可靠的結果

  • AXIe 示波器與數位轉換器 AXIe 示波器與數位轉換器 

    AXIe 示波器與數位轉換器

    概述:採用 AXIe 板型的高速數位轉換器。AXIe 平台提供出色的尺寸、功率與冷卻性能,以達到最佳的量測傳真度與最高的通道密度。

  • Keysight AXIe 模組化協議測試儀 Keysight AXIe 模組化協議測試儀 

    Keysight AXIe 模組化協議測試儀

    快速洞察PCI Express 3.0系統設計的細節

  • AXIe Arbitrary Waveform Generators AXIe Arbitrary Waveform Generators 

    AXIe Arbitrary Waveform Generators

    Keysight AXIe Arbitrary Waveform Generators deliver simultaneous high resolution and wide bandwidth along with industry-leading spurious-free dynamic range and very low harmonic distortion.

  • AXIe 機箱與控制器 AXIe 機箱與控制器 

    AXIe 機箱與控制器

    Keysight AXIe 機箱與控制器是建構高效能 AXIe 測試系統的基礎元件。

  • Accessories & options for AXIe products Accessories & options for AXIe products 

    Accessories & options for AXIe products

    • Equip your AXIe products with high quality accessories

  • M8290A 光學調變和高速數位轉換器測試解決方案 M8290A 光學調變和高速數位轉換器測試解決方案 

    M8290A 光學調變和高速數位轉換器測試解決方案

    • 小型而靈活的 AXIe 模組化機箱
    • 74 Gbaud 最大符碼率
    • 83 到 92 GSa/s 取樣率
    • 512k 個樣本的最大記錄長度
    • 8 位元 ADC 解析度

AXIe Products & Systems [已停產]
Product support information for your discontinued and obsolete AXIe products and systems