Choose a country or area to see content specific to your location
尋找感興趣的產品?
模組化系統
是德科技模組化系統主要有兩種形式:PXI 和 AXIe。 我們的模組化系統提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 效能,可協助您克服最棘手的射頻、微波和數位挑戰。
是德科技模組化系統。 提供無與倫比的效能, 更快獲得量測洞察力。
過去 75 年來,是德科技一直致力於提供精湛的量測洞察力。 一路走來,我們一直致力於打造領先業界的測試設備,提供客戶所需的各種形式和外觀尺寸:全尺寸的桌上型設備,以及輕巧的桌上型、手持式和模組化設備。
今天,我們將射頻、微波和高速數位儀器無可比擬的效能,與始終如一的量測科學,整合到一個模組化產品組合中。 為了協助您節省建構測試系統所需的時間,我們特地製作了模組化參考系統,讓您能有效地解決各式各樣的問題,以滿足從功率放大器測試,到衛星信號監測等不同應用的需求。 是德科技模組化系統提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 效能,可協助您克服最棘手的射頻、微波和數位挑戰。 它們奠基於業界最準確的量測科學,讓您能信心十足地完成首次量測並獲得深入的洞察力,以實現下一個突破。 我們以兩種外觀尺寸實現模組化硬體創新:PXI 和 AXIe。
PXI 模組化系統
PXI 是 PXI 系統聯盟制定的開放式、多廠商標準,確保不同廠商提供的模組和機箱之互通性。
PXIe 背板匯流排運用 PCI Express® 技術,大幅提升了測試速度並降低延遲,非常適合用於資料和傳輸密集的測試應用。 這類匯流排還可讓系統隨著測試需求的改變而擴充,而且 PXI 可整合到現有的桌上型或 AXIe 儀器測試系統中。
AXIe 模組化系統
AXIe 是基於先進電信運算架構的下一代開放式標準。 隨著每個插槽可用的功率和餘裕(headroom)持續增加,業界已開發出切換速度更快、耗電量更大,而且量測架構更複雜的高效能模組。
這類經過擴充的區域匯流排,可在插槽間提供通訊和同步功能,進而實現複雜的多儀器配置、資料儲存和共同處理(co-processing)能力。 因此,AXIe 模組化系統提供時序、觸發,以及模組間資料移動等特性,非常適合用於航太與國防、高能物理、半導體測試和其他產業採用的高效能測試和量測系統。 AXIe 模組化系統支援水平配置,以占用最少的機架空間,對於大型系統則採用垂直配置。 其機箱和模組可彌補桌上型和 PXI 產品的不足,內建的 PCIe 和 LAN 介面,使得它們可以當作虛擬 PXI 或桌上型儀器使用。
是德科技提供全球 3 年標準保固,以實現我們對卓越產品品質的承諾。 我們的統包式(One-Stop)多廠商校驗服務,可讓您的儀器始終維持正常運作,進而確保其運作效能、準確度和可用性。
我們的目標是,不論何種外觀尺寸的設備,均提供最出色的效能,讓您的團隊能夠保持產業領導地位。
搜尋符合您需求的系列
PXI 產品
AXIe 產品
資料擷取系統DAQ
USB 產品
VXI 產品
參考解決方案
精選資源
是德科技客服中心提供您需要的協助