您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

電源量測設備

電源量測設備 (SMU) 可為需要高準確度、高解析度和量測靈活性的應用測試,提供所需的電源與量測資源。 電源量測設備有時又稱為電源監視設備。 電源量測設備可精準地提供電壓或電流,同時還可量測電壓或電流。

是德科技是電源量測和電源監視設備 (SMU) 市場的領導者。 是德提供完整的電源量測設備,大致可分為以下四類產品: 精密型、特定應用類型、通用型,及基本型。

  • B2900A 系列精密電源量測設備(SMU) B2900A 系列精密電源量測設備(SMU) 

    B2900A 系列精密電源量測設備(SMU)

    B2900A 系列(B2901A、B2902A、B2911A 和 B2912A)適用於需要 IV 曲線的各種材料/元件應用,例如奈米、碳、有機物、聚合物和半導體材料。包括直流-直流轉換器在內的電路應用也同樣受益。

  • Keysight B1500A 半導體元件分析儀 Keysight B1500A 半導體元件分析儀 

    Keysight B1500A 半導體元件分析儀

    • 進行各種設備 IV/CV 到脈衝/暫態 IV 量測特性分析的完整解決方案
    • EasyEXPERT 軟體在嵌入式 Windows 7 中進行高效的特性分析
    • 可配置和擴充至 10 個插槽
       

  • N6785A 電源量測設備,適用於電池耗電分析,多範圍,80 W,雙倍寬度 N6785A 電源量測設備,適用於電池耗電分析,多範圍,80 W,雙倍寬度 

    N6785A 電源量測設備,適用於電池耗電分析,多範圍,80 W,雙倍寬度

    Keysight N6785A 電源量測設備(SMU)是專為電池供電的大型行動裝置之電池耗電量分析而設計,支援高達 20 V、高達 8 A、高達 80 W 的功率。

  • N6786A 電源量測設備,適用於功能測試,多範圍,80 W,雙倍寬度 N6786A 電源量測設備,適用於功能測試,多範圍,80 W,雙倍寬度 

    N6786A 電源量測設備,適用於功能測試,多範圍,80 W,雙倍寬度

    Keysight N6786A 電源量測設備(SMU)是專為電池供電的大型行動裝置之功能測試而設計,支援高達 20 V、高達 8 A、高達 80 W 的功率。

  • 模組化電源量測設備系列 模組化電源量測設備系列 

    模組化電源量測設備系列

    完整的全系列產品,同時具備可準確量測半導體參數與執行高速元件測試的功能(Keysight E5270B、E5260A、E5262A 和 E5263A)

  • N6781A 2 象限電源量測模組,用於電池耗電分析,20 V,±1 A 或 6 V,±3 A,20 W N6781A 2 象限電源量測模組,用於電池耗電分析,20 V,±1 A 或 6 V,±3 A,20 W 

    N6781A 2 象限電源量測模組,用於電池耗電分析,20 V,±1 A 或 6 V,±3 A,20 W

    Keysight N6781A 是用於電池耗電分析的電源量測模組 (SMU)。

  • N6782A 2 象限電源量測模組,用於功能測試,20 V,±1 A 或 6 V,±3 A,20 W N6782A 2 象限電源量測模組,用於功能測試,20 V,±1 A 或 6 V,±3 A,20 W 

    N6782A 2 象限電源量測模組,用於功能測試,20 V,±1 A 或 6 V,±3 A,20 W

    Keysight N6782A是用於電子裝置先進功能測試的電源量測模組 (SMU)。

  • N6784A 4 象限通用型電源量測設備,±20 V、±1 A 或 ±6 V、±3 A、20 W N6784A 4 象限通用型電源量測設備,±20 V、±1 A 或 ±6 V、±3 A、20 W 

    N6784A 4 象限通用型電源量測設備,±20 V、±1 A 或 ±6 V、±3 A、20 W

    Keysight N6784A 電源供應與量測設備以提供精準的通用電源量測功能為設計宗旨。

  • N6705B 直流電源暨分析儀,模組化,600W,4 插槽,是德科技 低功耗測試專家 [已停產] N6705B 直流電源暨分析儀,模組化,600W,4 插槽,是德科技 低功耗測試專家 [已停產] 

    N6705B 直流電源暨分析儀,模組化,600W,4 插槽,是德科技 低功耗測試專家 [已停產]

    在尋源與量測傳至待測裝置的直流電壓與電流時,Keysight N6705B 直流電源暨分析儀提供了無可比擬的生產力提升。

  • N6705C DC Power Analyzer, Modular, 600 W, 4 Slots N6705C DC Power Analyzer, Modular, 600 W, 4 Slots 

    N6705C DC Power Analyzer, Modular, 600 W, 4 Slots

    • The N6705C DC Power Analyzer provides unrivaled productivity gains for sourcing and measuring DC voltage and current into the DUT.

  • N6715B 基礎型客製配置直流電源暨分析儀,600W,模組化,4 插槽 [已停產] N6715B 基礎型客製配置直流電源暨分析儀,600W,模組化,4 插槽 [已停產] 

    N6715B 基礎型客製配置直流電源暨分析儀,600W,模組化,4 插槽 [已停產]

    Keysight N6715B 直流電源暨分析儀是一台依訂單組裝的直流電源分析儀系統,在裝運之前已完成全面測試並組裝完畢。每台 Keysight N6715B 包括一個 N6705B 主機 (說明如下),加上 1 至 4 直流電源模組和高達 600 W 的直流電源模組輸出功率。

  • N6715C Base Model Custom-Configured DC Power Analyzer, 600 W, Modular, 4 Slots N6715C Base Model Custom-Configured DC Power Analyzer, 600 W, Modular, 4 Slots 

    N6715C Base Model Custom-Configured DC Power Analyzer, 600 W, Modular, 4 Slots

    • The N6715C is a build-to-order system that is shipped as a fully tested and assembled DC Power Analyzer. Each N6715C consists of one N6705C mainframe plus 1 to 4 modules.
    • Modules are ordered as options to the N6715C.

  • B1505A 功率元件分析儀 / 曲線追蹤儀 B1505A 功率元件分析儀 / 曲線追蹤儀 

    B1505A 功率元件分析儀 / 曲線追蹤儀

    • 可在各種條件下執行精密測試(1500 A、10 kV、Sub-pA、10 μs、μΩ、-50 ℃ 至 +250 ℃)
    • 廣泛的元件量測功能(Qg、Rg、Ciss、Coss、Crss)
    • 改進的效率(自動測試、安全環境、封裝待測元件和晶圓上)
    • 易於升級與擴充的架構
       

  • E5260A 8-Slot High Speed Measurement Mainframe E5260A 8-Slot High Speed Measurement Mainframe 

    E5260A 8-Slot High Speed Measurement Mainframe

    High-speed parametric test solution for semiconductor, RFIC, and optical component testing

  • E5262A 2-Channel (MPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit E5262A 2-Channel (MPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit 

    E5262A 2-Channel (MPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit

    High-speed parametric test solution for semiconductor, RFIC, and optical component testing needs

  • E5270B 8-Slot Precision Measurement Mainframe E5270B 8-Slot Precision Measurement Mainframe 

    E5270B 8-Slot Precision Measurement Mainframe

    A flexible, expandable, and upgradeable solution for semiconductor characterization

  • E5263A 2-Channel (HPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit E5263A 2-Channel (HPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit 

    E5263A 2-Channel (HPSMU, MPSMU) High Speed Source Monitor Unit

    High-speed parametric test solution for semiconductor, RFIC, and optical component testing needs

  • U2722A USB 模組化信號源量測設備 U2722A USB 模組化信號源量測設備 

    U2722A USB 模組化信號源量測設備

    Keysight U2722A 為 3 通道 20 V/120 mA USB 模組化信號源量測設備。

  • U2723A USB 模組化信號源量測裝置 U2723A USB 模組化信號源量測裝置 

    U2723A USB 模組化信號源量測裝置

    Keysight U2723A USB 模組化信號源量測裝置是 3 通道的 20V/120mA,可於 4 象限操作下運作,具備內建的測試指令集,每通道最多兩個測試指令集,將可簡化自動化測試的進行。