您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

SerialTek BusXpert SAS/SATA 分析儀

SerialTek 的 BusXpert SAS/SATA 測試解決方案是業界最先進的協定分析儀代表。諸如 PCI Express® 到主機連接、追蹤索引,以及微處理器輔助 InstaSearch 等軟硬體的創新功能,讓您僅使用一部協定分析儀,即可提高進行開發和除錯時的使用者經驗。這些技術,以及業界最大的 36 GB 的緩衝區大小,和一個簡單強大的圖形使用者介面,讓BusXpert 能夠以任何其他同類產品無可比擬的速度,有效地顯示、操作、觸發和儲存軌跡。BusXpert 依各種協定線速、連接埠數、緩衝區大小和平台而有不同的配置,專業和微型平台兩者是重量輕、高度可攜及易於升級的產品。

PCI Express 和 PCIe 是 PCI-SIG 的註冊商標。

  • U3051C SerialTek BusXpert Micro SAS/SATA 3G/6G 1 或 2 埠協定分析儀 [已停產] U3051C SerialTek BusXpert Micro SAS/SATA 3G/6G 1 或 2 埠協定分析儀 [已停產] 

    U3051C SerialTek BusXpert Micro SAS/SATA 3G/6G 1 或 2 埠協定分析儀 [已停產]

    • 高達 6 Gb/s 的 SAS 或 SATA 分析
    • 1 或 2 埠 SATA 連接器
    • 高達 9 GB 擷取暫存器
    • 快速上傳、處理和顯示訊務

  • U3052A SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 分析儀 [已停產] U3052A SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 分析儀 [已停產] 

    U3052A SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 分析儀 [已停產]

    SerialTek 的 BusXpert PRO SAS/SATA 4 埠協定分析儀是強大的分析工具,具備 36GB 的緩衝與快速上傳、運算,並可以簡單強大的圖形化使用者介面顯示傳輸資料,SAS/SATA

  • U3052C SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 3G/6G 4 埠協定分析儀 [已停產] U3052C SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 3G/6G 4 埠協定分析儀 [已停產] 

    U3052C SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 3G/6G 4 埠協定分析儀 [已停產]

    • 高達 6 Gb/s 的 SAS 或 SATA 分析
    • 4 埠 mini SAS 連接器
    • 高達 18 GB 擷取暫存器
    • 快速上傳、處理和顯示訊務

  • U3053C SerialTek Micro SAS/SATA 誤碼注入器 / BIST 產生器 [已停產] U3053C SerialTek Micro SAS/SATA 誤碼注入器 / BIST 產生器 [已停產] 

    U3053C SerialTek Micro SAS/SATA 誤碼注入器 / BIST 產生器 [已停產]

    SerialTek U3053C Micro BusMod/BusGen Pro SAS/SATA 誤碼注入器 / BIST 產生器讓使用者能在活動的資料鏈路上產生可編程誤碼。 BusGen BIST 產生器可將主機和裝置放在特殊的信號測試模式下。

  • U3055A SerialTek BusXpert PRO II 12G SAS/SATA 分析儀 [已停產] U3055A SerialTek BusXpert PRO II 12G SAS/SATA 分析儀 [已停產] 

    U3055A SerialTek BusXpert PRO II 12G SAS/SATA 分析儀 [已停產]

    • 使用 Gigabit 乙太網路或 PCI Express,在數秒內記錄、上傳和顯示高達 12Gb/s SAS 和高達 6Gb/s SATA 流量
    • 嶄新的前端設計、可調式 RX/TX 信號傳輸,以及 500ps 時間戳記解析度,提供業界最準確的擷取能力
    • 設計輕巧,非常容易攜帶
    • 4 個雙向連接埠和最高 72GB 的軌跡緩衝器

  • U3056A SerialTek BusXpert PRO II 12G SAS/SATA 分析儀 [已停產] U3056A SerialTek BusXpert PRO II 12G SAS/SATA 分析儀 [已停產] 

    U3056A SerialTek BusXpert PRO II 12G SAS/SATA 分析儀 [已停產]

    • 使用 Gigabit 乙太網路或 PCI Express,在數秒內記錄、上傳和顯示高達 12Gb/s SAS 和高達 6Gb/s SATA 流量
    • 嶄新的前端設計、可調式 RX/TX 信號傳輸,以及 500ps 時間戳記解析度,提供業界最準確的擷取能力
    • 設計輕巧,非常容易攜帶
    • 4 個雙向連接埠和最高 72GB 的軌跡緩衝器

  • U3057C SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 3G/6G 4 埠協定分析儀 [已停產] U3057C SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 3G/6G 4 埠協定分析儀 [已停產] 

    U3057C SerialTek BusXpert PRO SAS/SATA 3G/6G 4 埠協定分析儀 [已停產]

    • 高達 6 Gb/s 的 SAS 或 SATA 分析
    • 4 埠 mini SAS 連接器
    • 高達 36 GB 擷取暫存器
    • 快速上傳、處理和顯示訊務

相關產業與技術