Bundle DAQ Mainframe with Modules and Save

Choose the bundle that best fits your measurement application and save up to 10% off the list price compared to purchasing the same items individually.

產品特性

下一代資料擷取系統

下一代資料擷取(DAQ)系統配備一個 3 插槽主機,以及 9 種插入式模組供您選擇。 您可使用 Keysight BenchVue DAQ 軟體與 DAQ 介接,或使用此軟體配備的直覺式圖形前面板,以及輔助指南的任務導向選單。DAQ970A/DAQ973A 資料擷取系統具有高品質切換功能,其內建先進的 6.5 位數萬用電錶,讓您能進行準確的量測。

  • 3 插槽主機,內建 6.5 位數數位萬用電錶
  • 9 種切換與控制插入式模組
  • 量測並轉換 12 種不同的輸入信號:熱電偶、RTD 和熱敏電阻器的溫度、直流/交流電壓、2 線式和 4 線式電阻、頻率和週期、直流/交流電流和電容
  • 提供 USB、LAN 或 GPIB 介面供您選擇,方便您輕鬆連上 PC
  • 圖形網頁介面,方便您進行點擊、監視和控制
  • 支援 USB 隨身碟,以便複製/紀錄獨立應用程式中的資料

免費下載 BenchVue Basic 應用軟體,以便全面控制您的儀器。

PathWave BenchVue 資料擷取軟體

即時控制您的資料擷取系統,以便記錄資料,並透過各種顯示選項顯示資料,讓您能輕鬆地進行分析。

  • 可使用多個資料擷取設備建立您的特定測試配置,讓您能輕鬆控制量測通道。
  • 可在時域圖中執行各種波形量測操作。
  • 可在快速傅立葉轉換(FFT)圖中,執行總諧波失真(THD)、THD 加雜訊,以及信噪比和失真(SINAD)量測操作。
  • 略具儀器知識,便可快速建立自動化的測試序列。
  • 購買新儀器,即可訂閱 KeysightCare 軟體支援服務並獲得軟體授權。

探索 BenchVue DAQ 軟體的強大功能

歡迎親自體驗

  • 立即可用
  • 自助服務? 有
  • 體驗時間:3 分鐘

預約展示

  • 2 天內開始
  • 自助服務? 無
  • 體驗時間:30 分鐘

索取免費試用版

  • 立即可用
  • 自助服務? 有
  • 體驗時間:180 天

無可匹敵

如此經濟實惠的資料擷取系統有何優點? 您可以信賴的量測。 DAQ970A/DAQ973A 的強大量測效能、靈活性、連接選項、成本係數和易用性,超越所有其他資料擷取系統,包括那些成本高出 3 至 5 倍的系統。

  • 內建信號調節功能
  • 標準 PC 連接介面
  • 使用 USB 隨身碟可以方便地儲存資料
  • 透過 BenchVue 網頁介面進行虛擬前面板控制
  • 可滿足您多變需求的客製配置
DAQ970A 強大的量測效能

主要規格

最大掃描速率

每秒 450 個通道

最大取樣率

800 kSa/sec

最大電流

1 A

最大電壓

300 V

想查看更多規格嗎?

需要操作說明嗎?

使用 PathWave BenchVue 軟體和 DAQ970A 測試直流對直流轉換器

您知道嗎?Keysight DAQ970A 資料擷取(DAQ)系統是不可或缺的強大工具,可幫助您測試或監控直流對直流轉換器的輸入功率、輸出功率、增益和轉換效率。
請觀看影片,了解 PathWave BenchVue 軟體是多麼簡單易用。您無需具備專精的儀器知識,便可快速配置 DAQ970A、控制多台儀器,然後將測試序列自動化,進而執行深入的分析。

找到符合您需求的型號

資料擷取系統精選資源

查看所有資源

查看所有資源

是德科技客服中心提供您需要的協助