您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

DigRF 協定測試產品

主要技術規格

• 確保您的設計符合 DigRF v4 互通性標準的要求
• 讓您能夠在整個設計週期,以慣用的軟體工具開發數位與無線介面
• 讓您更深入洞察導致跨域交互作用效應的問題根源
• 支援非侵入式量測,可加快測試速度並簡化測試流程
• 是德的高速數位傳輸專業知識以及無線測試經驗,讓您對量測結果信心十足
• 可達成產品快速上市的目標

敘述

如果您正使用 DigRF v4 來設計和整合 RFIC 和 BBIC 晶片組,是德提供數位、射頻,以及跨域測試解決方案,讓您享有完整的激發與分析功能。請親眼目睹是德 RDX 解決方案如何為 RF-IC 晶片,提供射頻實體域信號激發與分析功能。透過是德強大的測試工具,您可在設計、整合到驗證等不同階段,快速而深入地洞察行動電話設計效能。

  • M9252A DigRF 主機 (Host) 轉接器 [已停產] M9252A DigRF 主機 (Host) 轉接器 [已停產] 

    M9252A DigRF 主機 (Host) 轉接器 [已停產]

    • 針對符合 DigRF 標準的 RFIC 設計輕鬆進行除錯與整合
    • 查看從位元到 I/Q 調變的信號
    • 可結合射頻信號產生器和分析儀,執行射頻介面激發和分析
    • 使用相同的信號產生軟體與信號分析軟體,提供 RFIC DigRF 和天線端所需的分析功能