尋找感興趣的產品?
EDA 軟體
探索下一代電子設計自動化軟體
使用 EDA 軟體進行建模、模擬和最佳化
縮短設計週期,讓您的設計一步到位。 是德科技下一代整合式電子設計自動化(EDA)軟體為工程師提供新的工具和增強功能,以大幅提高印刷電路板(PCB)、射頻和微波、5G/6G,以及高速數位設計流程的效率。
探索是德科技 EDA 軟體套件
使用是德科技 EDA 工具,立即著手進行下一個設計
是德科技 EDA 工具套件將元件建模、電路設計、EM 模擬、布局功能和系統級建模功能,無縫整合在一起。 是德科技開放式工作流程解決方案,確保我們的 EDA 軟體,能與生態系統合作夥伴提供的 EDA 軟體互通。 製程設計套件(PDK)與電路模擬器可搭配使用,進一步增強您對成功設計的信心。
設計流程中使用的 EDA 軟體
電路設計和模擬
適用於電路設計和模擬的 EDA 軟體,可縮短工程師在設計和模擬階段所花費的時間,進而加速開發產品。 藉由模型庫和自訂模擬器,工程師可大幅縮短配置時間。 此軟體可無縫地整合電路設計、電磁模擬、設計布局等功能,以及系統級建模工具。如此可縮短匯入和匯出設計的時間,並修正因更換工具所產生的錯誤。 如此可改善資料分析效率,讓工程師能更快執行分析,然後及時做出設計決策。
實體設計與模擬
有了適用於 EM 模擬的 EDA 工具,設計人員可準確地對局部和整體系統進行建模。 此外,將 3D 電磁建模與傳統的電路模擬方法相結合,可徹底簡化設計流程。 PathWave ADS 提供參數化 3D 元件設計套件,方便設計人員快速繪製 3D 元件、進行協同設計,進一步利用其他電路圖元件將 3D 元件最佳化。
系統設計與模擬
適用於射頻系統設計的 EDA 軟體,將複雜射頻系統的多域建模與模擬,整合入單一協同設計環境中。 是德科技系統設計不僅提供基於數學的建模,還提供針對射頻進行最佳化的完整設計工作流程,將在射頻量測科學領域數十年的業界領導地位帶入您的建模環境。
元件建模與特性分析
EDA 工具可對尖端的 CMOS 和化合物半導體元件進行特性分析和建模。 是德科技是業界唯一提供端對端建模解決方案的廠商,從自動化量測、元件模型萃取、檢驗,到最後的 PDK 驗證,應有盡有。 是德科技專家與先進實驗室可為您提供全方位的建模服務。
IP 管理
可促進本地或分散於不同站點之設計團隊的協作,以便開發支援類比、數位、射頻和混合信號的各式各樣複雜硬體設計。 利用內建的多層級安全防護功能,以及客製化的工作流程,大幅提升設計的重複使用性,進一步管理內部和第三方 IP 的建立和發布流程。 定義、管理和執行模擬或測試流程,同時管理這些流程產生的大數據。
閱讀客戶證言
「在選擇設計工具時,從電路圖到 3D 模擬的整個流程,都需經過審慎考量。 我們的工程師必須熟悉這些工具,這也是我們選擇以是德科技 PathWave ADS 作為核心工具的原因之一。」
Xu Xhu 博士
技術總監
Menlo Micro
閱讀客戶證言
「我們需要透過一種有效方法,收集大量 S 參數資料,以協助我們挑選最能發揮 AC 效能的晶粒。 利用極準確的 SPICE 模型,我們可輕鬆實現高速電路設計。」
Sadayuki yoshitomi 博士
鎧俠株式會社
閱讀客戶證言
「我每天都使用 GoldenGate 來執行所有的 W 頻段毫米波電路和系統級模擬,以便在整個頻率範圍內,執行系統級線性度、雜訊指數和其他特性分析。」
Amit Singh
技術人員
諾基亞貝爾實驗室
閱讀客戶證言
「這些資料點是基於熱模擬得出的,可靠性看起來不錯,PA 的功率衰減情形非常輕微。 過去我們還沒開始進行虛擬熱分析之前,根本無法提供這些資料點。」
Alan Wong
資深工程部副總裁
EnSilica
閱讀客戶證言
「PathWave 系統設計軟體提供完整的工作區,再加上我們的 Sys-Parameters 模型,可加快整體設計速度。 這是我們所見過的,最強大的射頻系統參考設計套件。」
David Brown
系統整合工程師
ADI
閱讀客戶證言
「如果我們謹慎地進行設計,並在 PathWave ADS 中對放大器進行建模,同時花更多時間來使用各個不同的電晶體模型,那麼我們就可以使用一個變量來完成任務。」
Doug Jorgesen
Marki Microwave
系統與應用副總裁
閱讀客戶證言
「是德科技專業人員在 PathWave ADS 方面的知識和技能,可協助我們及早發現更多問題,並且在毫米波射頻元件設計流程中,處理腳本編寫、整合等各種狀況,這對我們非常有價值。」
Sayed Tabatabaei 博士
mmTron
創辦人暨執行長
晶圓代工廠製程設計套件
積體電路(IC)代工廠提供使用 PDK 的半導體製程,其中包含用於 IC 設計的主動和被動元件模擬模型。 是德科技 EDA 工具可為晶圓代工廠提供採用 Si、SiGe、GaAs、InP 和 GaN 製程的高頻 PDK,以發揮最佳製程效益。
選擇代工廠 PDK 時,您必須確定其模型符合代工廠製程的要求。 代工廠會驗證所有 PDK,然後分發給是德科技模擬器,確保模型在首次設計便成功展現最佳效能。
Keysight EDA 軟體:承襲 40 年的成功設計經驗
探索我們在 EDA 軟體領域的悠久歷史,可為各個市場提供技術創新、客戶支援、培訓,進而建立了業界領導地位。
保障您的創新投資
了解 EDA 軟體
是德科技客服中心提供您需要的協助