您可能感興趣的網頁。 觀看搜尋結果:

 

聯絡是德專家

軟體

下載軟體,即享前瞻洞察力。Get a Free Trial

是德科技將種類眾多的不同應用軟體,整合為一套簡單的多功能版本,讓您能輕鬆快速地獲得所需的專業知識與洞察力。是德科技軟體讓專業量測知識唾手可得。從第一次模擬,到第一次出貨,我們在整個流程中提供包羅萬象的量測工具,以加速您獲得量測資料、解析重要資訊,並制訂執行方案。我們的產品涵蓋從 ADS 與 VSA 等暢銷版本,一直到可因為未來技術的先進軟體。只要下載軟體,您可隨時獲得精湛洞察力。

  • 我們領先業界的電子設計自動化軟體(EDA)可加速射頻、微波與高速數位設計的開發
  • 嵌入式和單機板軟體可協助您進行更深入的量測與分析
  • 利用功能強大的工具程式,省時省力地完成從簡單連接到編程控制的各項作業
  • 程式設計環境包括圖形程式設計、排序和分析套件
     

立即申請免費的試用版軟體

獲得是德科技軟體管理的詳細資訊。
 


獲得是德科技軟體的詳細資訊

Design & Test Software Video - by Keysight Industry Expert

是德科技設計與測試軟體概述 

了解是德科技設計和測試軟體如何協助您節省時間和精力、做出更好的決策、加速完成設計,並且簡化工作流程。

Video which demostrates simulate designs, analyze signals with Keysight Software

使用是德科技軟體進行設計模擬、信號產生與分析等任務 

了解是德科技軟體可在一分鐘內完成的任務。

是德科技軟體讓專業技術觸手可得 

20 秒獲得量測洞察力。立即使用是德科技軟體開始進行量測。

縮小範圍

移除所有細分

依產業/技術

依內容類型

依產品分類

1-2 / 2

排序:
Using the VISA COM I/O API in .NET - Application Note
The Microsoft .NET architecture has many features that make it an excellent environment for Test & Measurement programmers. VISA COM I/O is an update of the older VISA C API to work in and with COM technology.

應用手冊 2007-03-16

PDF PDF 345 KB
測試系統開發指南:選擇您的測試系統軟體結構

應用手冊 2004-05-07